(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Embellecedores - borde, compacto (Números de pieza)

Embellecedores - borde, compacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Embellecedores - borde, compacto
  • Embellecedores - borde, compacto
  • Embellecedores - borde, compacto

Los remates compactos sin tiras de metal internas son fáciles de cortar y doblar según sea necesario. Además, también está disponible el tipo en forma de U diseñado para no producir esquinas contra la chapa.

  • Componentes inCAD
Compact Edge Trim: imagen relacionada
· Materiales
TipoForma[M] MaterialColor
Sin cinta adhesivaW / cinta adhesiva
CTRTECTRTESRectangularCaucho de etileno (caucho sintético EPDM)Negro
CTRTSCTRTSSHule de siliconaGris
CTRTUCTRTUSForma de UCaucho de etileno (caucho sintético EPDM)Negro
■ Propiedades del material
ArtículoCaucho sintético EPDMHule de silicona
Gravedad específica1.21.2
Resistencia al calor120°C170°C
Baja temperatura. Resistencia-40°C-60°C
Conjunto de compresión16%27%
[ ! ]Cinta adhesiva Haga clic aquí Se utilizan ADTR (caucho sintético EPDM) y ADTS (silicio).
 

Especificaciones

Número de parte-L
CTRTE1.6
-
L32
Las molduras compactas están disponibles en incrementos de 1 m. Tenga en cuenta que ordenar 5 piezas de L = 75 significa 5 rollos del tipo de 75 metros.
Número de parteL
Incremento de 1 m
ABWtRadio mínimo de flexión en mmEspesor de placa aplicable
TipoTDirecciones de flexión①Direcciones de flexión②Direcciones de flexión③
Caucho de etileno (Caucho sintético EPDM) Rectangular
CTRTE
CTRTES (W / cinta adhesiva)
1.6L1~L75
(Incremento de 1 m)

* W / cinta adhesiva
*L1~L2
5.2101.41.9R70R50R301.0~1.6
2.36102.21.9R402.0~2.3
3.26.9103.11.93.0~3.2
Caucho de silicona rectangular
CTRTS
CTRTSS (W / cinta adhesiva)
1.65.2101.41.9R301.0~1.6
2.36102.21.9R402.0~2.3
3.26.9103.11.93.0~3.2
Caucho de etileno (caucho sintético EPDM) en forma de U
CTRTU
CTRTUS (W / cinta adhesiva)
0.84611.4R30R30R300.6~1.2
1.64.471.41.41.0~1.6
2.35.382.11.52.0~2.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CTRTE1.6-L[1-75/1]
CTRTE2.3-L[1-75/1]
CTRTE3.2-L[1-75/1]
CTRTES1.6-L[1,​2]
CTRTES2.3-L[1,​2]
CTRTES3.2-L[1,​2]
CTRTS1.6-L[1-75/1]
CTRTS2.3-L[1-75/1]
CTRTS3.2-L[1-75/1]
CTRTSS1.6-L[1,​2]
CTRTSS2.3-L[1,​2]
CTRTSS3.2-L[1,​2]
CTRTU0.8-L[1-75/1]
CTRTU1.6-L[1-75/1]
CTRTU2.3-L[1-75/1]
CTRTUS0.8-L[1,​2]
CTRTUS1.6-L[1,​2]
CTRTUS2.3-L[1,​2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tipo AColor Espesor T
(mm)
Longitud total L
(m)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Sin cinta adhesivaTipo cuadradoNegro1.61 ~ 75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Sin cinta adhesivaTipo cuadradoNegro2.31 ~ 75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Sin cinta adhesivaTipo cuadradoNegro3.21 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Con cinta adhesivaTipo cuadradoNegro1.61 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Con cinta adhesivaTipo cuadradoNegro2.31 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Con cinta adhesivaTipo cuadradoNegro3.21 ~ 2
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hule de siliconaSin cinta adhesivaTipo cuadradoGris1.61 ~ 75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hule de siliconaSin cinta adhesivaTipo cuadradoGris2.31 ~ 75
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hule de siliconaSin cinta adhesivaTipo cuadradoGris3.21 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hule de siliconaCon cinta adhesivaTipo cuadradoGris1.61 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hule de siliconaCon cinta adhesivaTipo cuadradoGris2.31 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hule de siliconaCon cinta adhesivaTipo cuadradoGris3.21 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Sin cinta adhesivaEn forma de UNegro0.81 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Sin cinta adhesivaEn forma de UNegro1.61 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Sin cinta adhesivaEn forma de UNegro2.31 ~ 75
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Con cinta adhesivaEn forma de UNegro0.81 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Con cinta adhesivaEn forma de UNegro1.61 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)Con cinta adhesivaEn forma de UNegro2.31 ~ 2