(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadillas de parachoques de goma adhesivas - cuadradas/redondas【12 piezas por paquete】

Almohadillas de parachoques de goma adhesivas - cuadradas/redondas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para fines generales, por ejemplo, como topes de puerta, pies de goma simples, etc.

  • Componentes inCAD
Materiales de protección de seguridad - Almohadillas protectoras de goma, cuadradas: imagen relacionada
· Materiales
[ ! ]12 piezas por paquete.
[ ! ]Se puede dividir en varias hojas.
[M] Material: Cuerpo principal: Poliuretano / Adhesivos: Acrílico Tipo [H] Dureza: Shore A70

Especificaciones

Número de parte
BMPM5312
BMPK1037
Número de parteDT
TipoNo.
BMPM531212.73.6
1005195
BMPK500812.73
1037155
[ ! ]12 piezas por paquete.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMPK1037
BMPK5008
BMPM1005
BMPM5312
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
O.D. D
(φ)
Longitud D
(mm)

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105-15

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103-12.7

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10519-

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.612.7-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Otros Aplicación Topes de goma Propiedades Estándar
Material Poliuretano