(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pies de caucho electroconductores【4-24 piezas por paquete】

Pies de caucho electroconductores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Caucho de nitrilo NBR conductor
· Escribe: Pies de goma conductivos.

  • Componentes inCAD
Patas de goma electroconductoras: imagen relacionada
Se pueden utilizar roscas con el mismo diámetro que las dimensiones d. (Las dimensiones d tienen tolerancia positiva)
· Materiales
[M] Material: Cuerpo principal: Arandela conductora de caucho de nitrilo NBR: Acero inoxidable 304
 

Especificaciones

Número de parte
ECRKC3225
ECRKC15
Número de parteHhDD1dd1Carga permisible
(N)
piezas por paquete
TipoNo.
ECRK10531010359824
158515143614716
1610516143614712
1811718154714712
2012720164719612
241052419491964
26151026204102944
30191030244142944
322525932285144904
361717936206171474
■ Característica
· Patas de goma altamente conductoras hechas de goma con una conductividad de volumen específico de 1002Ω · cm.
· Excelente para aplicaciones sensibles a la electricidad estática, como el ensamblaje de escritorio de componentes electrónicos y placas de PC.
■ Valor característico
ArtículoUnidadValor
Gravedad específica-1.35
DurezaShore A65
Alargamiento%500
independienteMPa8.1
Resistividad específica de volumenΩ · cm100
[ ! ]Método de medición: JIS K 6301
[ ! ]Los valores anteriores no son valores garantizados, sino un ejemplo de valores medidos.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ECRK10
ECRK15
ECRK16
ECRK18
ECRK20
ECRK24
ECRK26
ECRK30
ECRK3225
ECRK3617
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
Altura H
(mm)

24 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105

16 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

158

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1610

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1811

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2012

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2410

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2615

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3019

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3225

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3617

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pies de goma electroconductores: imagen relacionada
 

Información básica

Material del cuerpo Caucho de nitrilo NBR conductivo Tipo Pies de goma conductivos