(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de goma antiestáticas

Hojas de goma antiestáticas

El caucho conductivo con la resistividad específica de volumen x 105 a 8 se ofrece en incrementos de 10 mm.

  • Componentes inCAD
Hojas de goma antiestáticas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorAdhesivo (tipo de adhesivo)
Sin adhesivoAdhesivoAnteriorPosterior
RBDBBRBDBBTCaucho Sintético CloroprenoNegroAdhesivos Conductivos
RBDGGRBDGGTCaucho sintético de nitriloVerde
RBDGBRBDGBTVerdeNegro
RBDHBRBDHBTCaucho de nitrilo NBR conductivo NegroAdhesivos de alta conductividad
[ ! ]El lado negro de RBDGBT es una superficie adhesiva.

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
RBDBB-2000-1000-2
■ Tipo de alta conductividad
Número de parte-A-B
RBDHB2-200-100
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 10 mmT
AB
RBDBB, RBDBBT50~500050~10001
2
3
RBDGG, RBDGGT1
2
RBDGB, RBDGBT2
■ Tipo de alta conductividad
Número de parteIncremento de 1 mm (A≥B)
TipoTAB
RBDHB
RBDHBT
210~90010~900
■ Propiedades
ArtículoUnidadRBDBBRBDGGRBDGBRBDHB
Gravedad específica-1.351.321.341.35
DurezaShore A7065
Alargamiento%380670460500
independienteMPa10.211.19.68.1
Fuerza desgarradoraN/mm303436-
Resistividad específica de volumenΩ · cm2.0x1056.86x1081.73x108100
[ ! ]Método de prueba: JIS K 6301
[ ! ]Los valores anteriores no son valores garantizados, sino un ejemplo de valores medidos.
■ Datos adhesivos conductivos
ArtículoUnidadAdhesivo conductivo
RBDBBT, RBDGGT, RBDGBT
Adhesivo de alta conductividad RBDHBT
Espesor(mm)0.09 (Material base de aluminio: 0.03)0.03
* Fuerza adhesivagf/20 mmAcero inoxidable1150Acero inoxidable700
Resina C ABS1350
PP1200
Fuerza de retenciónH (70°C 1 kg)24 <-
Resistencia1020.05
* Resistencia adhesiva de desprendimiento de 180 ° 23°Cx1H (gf/20 mm)
[ ! ]Los valores anteriores no son valores garantizados, sino un ejemplo de valores medidos.
■ Tipo estándar
Número de parteTA (incremento de 10 mm)
RBDBB
(Sin adhesivo)
150~500
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000
250~500
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000
350~500
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000
RBDBBT
(Adhesivo)
150~500
510~1000
250~500
510~1000
350~500
510~1000
Número de parteTA
(Incremento de 10 mm)
RBDGG
(Sin adhesivo)
150~500
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000
250~500
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000
RBDGGT
(Adhesivo)
150~500
510~1000
250~500
510~1000
RBDGB
(Sin adhesivo)
250~500
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000
RBDGBT
(Adhesivo)
250~500
510~1000
■ Tipo de alta conductividad
Número de parteA
(Incremento de 1 mm)
TipoT
RBDHB
(Sin adhesivo)
210~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
RBDHBT
(Adhesivo)
210~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBDBB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,​2,​3]
RBDBBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,​2,​3]
RBDGB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-2
RBDGBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-2
RBDGG-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,​2]
RBDGGT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,​2]
RBDHB2-[10-900/1]-[10-900/1]
RBDHBT2-[10-900/1]-[10-900/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Con o sin adhesivo Tipo de adhesivo Color (frontal) Color (espalda) T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho Sintético CloroprenoTipo no adhesivo-NegroNegro1 ~ 350 ~ 500050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho Sintético CloroprenoTipo de adhesivoMaterial adhesivo conductorNegroNegro1 ~ 350 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho sintético de nitriloTipo no adhesivo-VerdeNegro250 ~ 500050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho sintético de nitriloTipo de adhesivoMaterial adhesivo conductorVerdeNegro250 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho sintético de nitriloTipo no adhesivo-VerdeVerde1 ~ 250 ~ 500050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho sintético de nitriloTipo de adhesivoMaterial adhesivo conductorVerdeVerde1 ~ 250 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Caucho de nitrilo NBR conductivoTipo no adhesivo-NegroNegro210 ~ 90010 ~ 900
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Caucho de nitrilo NBR conductivoTipo de adhesivoMaterial adhesivo de alta conductividadNegroNegro210 ~ 90010 ~ 900