(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillos Neutralizadores

Cepillos Neutralizadores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Pinceles de neutralización: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
PoseedorCepillo
EBRSAleación de aluminio 1050Acero inoxidable 304 (12 µm)

Especificaciones

Número de parte-L
EBRS10-500
Número de parteL 1 mm Incrementos
TipoH
EBRS1050~500
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EBRS10-[50-500/1]
EBRS20-[50-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura H
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

102050 ~ 500

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pinceles de neutralización: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Pinceles de neutralización T(mm) 1