(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cintas de neutralización

Cintas de neutralización

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Cintas de neutralización: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
ELTA①Fibra de poliéster plateada
② Capa de adhesivo acrílico de conductividad eléctrica

Especificaciones

Número de parte-L
ELTA10-500
Número de parteL 1 mm IncrementosT
TipoW
ELTA1020~5000.6
25
50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ELTA10-[20-500/1]
ELTA25-[20-500/1]
ELTA50-[20-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101020 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

102520 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

105020 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Revestimiento de cobre de fibra de poliéster Con o sin adhesivo Con adhesivo Tipo Cintas de neutralización
T(mm) 0.6