(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios del ionizador: accesorio de boquilla estenopeica para ionizador de tipo soplado

Accesorios del ionizador: accesorio de boquilla estenopeica para ionizador de tipo soplado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios del ionizador: accesorio de boquilla estenopeica para ionizador de tipo soplado
  • Accesorios del ionizador: accesorio de boquilla estenopeica para ionizador de tipo soplado
  • Descuento por volumen

Los siguientes tipos están disponibles: Tipo de orificio de pasador y Tipo de barra.

  • Componentes inCAD
Accesorios de boquillas para ionizadores - Tipo de soplado, Tipo de orificio: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Metal: acero inoxidable 303
[M] Material: Parte metálica: acero inoxidable 304 Parte plástica: Resina ABS

Especificaciones

Número de parte-Nominal
ENZR-T  
ENZR-R1-200
■ Característica
· El tipo de tubo puede alcanzar cerca del área de trabajo libremente.
· Seleccione R1 para la precisión de neutralización puntual, R2 para neutralización en franjas.
Número de parteNominal
ENZR-T (Tipo de tubo)-
ENZR-R1 (Tipo de orificio de pasador)200
ENZR-R2 (Tipo de barra)200
[ ! ]Envío de muestra gratis disponible. Vea Haga clic aquí para más detalles.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENZR-R1-200
ENZR-R2-200
ENZR-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Método de neutralización
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de boquillaTipo de orificio de pasador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de boquillaTipo de barra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Componentes relacionadosTipo de tubo

Cargando…

  1. 1

Más información

Accesorios de boquillas para ionizadores - Tipo de soplado, Tipo de orificio: Imagen relacionada