(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ionizador de tipo soplado

Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ionizador de tipo soplado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Componentes relacionados
· Tipo compatible: Para tipo de boquilla

Adaptadores de CA dedicados para ionizadores: imagen relacionada

Especificaciones

Numero de parte
ENZR-BAC
[! ] Muestra de envío gratis disponible. Vea Haga clic aquí para más detalles.
Voltaje de entradaAC100V~240V 50/60HZ
Tensión de salidaDC24V
MasaAproximadamente 270 g
 
Numero de parte
ENZR-RAC (Adaptador de CA para el tipo de boquilla)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENZR-RAC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Tipo compatible Para tipo de boquilla

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ENZR-RAC de la serie Accesorios del ionizador: adaptador de CA para ionizador de tipo soplado.