(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ionizadores - Tipo de soplado

Ionizadores - Tipo de soplado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ionizadores compactos adecuados para neutralización puntual

  • Componentes inCAD
Ionizadores - Tipo de golpe: Imagen relacionada

Especificaciones

Ionizadores - Tipo de golpe: Imagen relacionada
Número de parte
ENZR-R
(Tipo de golpe)
ENZR-RAC
(Adaptador de CA para tipo de soplado)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENZR-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Más información

- Ionizer Blow Type ENZR − R Especificaciones
Método ionizante
Descarga de corona de alta frecuencia
Presión de aire recomendada
0.1 a 0.4 MPa
Consumo de aire
55 a 155 l / min (ANR)
Salida de alarma
Mancha del pin del electrodo, parada de alto voltaje o caída de la tapa
se indica con un LED rojo.
Bloque de terminales
Entrada de 24 V CC, ionizador encendido / apagado, conexión a tierra, salida de alarma
Cantidad de generación de ozono
0,02 ppm o menos (300 mm)
Ambiente
0 a 40 grados (Celcius) 80% HR o menos (Sin embargo, sin condensación de rocío)
Entrada de alimentación
DC24V
Consumo de corriente
110 mA
Masa
Aproximadamente 150 g

- Propiedad de equilibrio iónico / neutralización
Ionizadores - Tipo de golpe: Imagen relacionada

Ionizadores - Tipo de golpe: Imagen relacionada


Precauciones: los valores medidos no son valores garantizados, sino un ejemplo de valores medidos.
Condiciones: uso del monitor de placa de carga
(150 mm × 150 mm, 20pF)
Balance de iones superior
Inferior ± 1000 V a ± 100 V horas
Presión de aire: 0.2 MPa

Ejemplo

Ionizadores - Tipo de golpe: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de boquilla Funcion adicional Salida de alarma Volumen de aire, consumo de aire(m3/min) 0.155
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ENZR-R de la serie Ionizadores - Tipo de soplado.