(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ionizadores: medianos, tipo ventilador de CC

Ionizadores: medianos, tipo ventilador de CC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

0.6 segundos! La velocidad de neutralización es tres veces más rápida que el tipo de ventilador DC compacto.

  • Componentes inCAD
Ionizadores - Tipo de ventilador de CC de tamaño medio: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Caja del cuerpo principal: Resina ABS
Soporte: acero inoxidable 304
Protector del ventilador: acero inoxidable 304
[ ! ]Conectar la fuente de alimentación en polaridad invertida puede causar fallas.

Especificaciones

Número de parte
ENZR-R
Número de parte
ENZR-GB
[ ! ]AC adaptors are not included. Please purchase optional ENZR-BAC.
[ ! ]AC Adapter >> Click here

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENZR-GB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de ventilador DC de tamaño mediano Indicadores Lámpara de limpieza / Lámpara de error del ventilador Funcion adicional Ajuste de volumen de aire
Volumen de aire, consumo de aire(m3/min) 3.68 Ajuste iónico del equilibrio iónico Volumen de ajuste fino

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ENZR-GB de la serie Ionizadores: medianos, tipo ventilador de CC.