(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Materiales de insonorización: control de vibración regular, absorción de sonido, configurable

Materiales de insonorización: control de vibración regular, absorción de sonido, configurable

Se ofrecen varios tipos para abordar muchos problemas de ruido. La longitud y el ancho se pueden especificar en incrementos de 5 mm.

  • Componentes inCAD
Materiales de aislamiento acústico: control de vibraciones, tipo de absorción acústica, con adhesivo, configurable: imagen relacionada
· Materiales
No.TipoEfecto[M] Material
AdhesivoSin adhesivo
FBS2FSFBS2FAbsorción de sonidoForma de uretano
FBS4FSFBS4FForma de uretano (superficie: revestimiento de uretano)
FBS140FSFBS140FControl de vibraciones, absorción de sonidoForma de uretano
FBSKYUEspuma de uretano + acetato de vinilo
FBSESControl de vibracionesAcetato de vinilo
FBSYAControl de vibraciones, aislamiento acústicoCaucho de butilo (superficie: polietileno)
FBSKYKAAControl de vibraciones, absorción de sonidoForma de uretano (superficie: revestimiento de uretano) + acetato de vinilo
FBSKYKAYControl de vibraciones, absorción de sonido, prueba de sonidoForma de uretano (superficie: revestimiento de uretano) + caucho de butilo
FBSKYKAAbsorción de sonidoForma de uretano (superficie: revestimiento de uretano)
Parte adhesiva [M] Material: adhesivo acrílico

Especificaciones

Número de parte-A-B
FBSKYU16.5-255-105
Número de parteIncremento de 5 mm (A≥B)Temperatura de uso recomendada (° C)Temperatura de resistencia al calor (° C)Radio de curvatura mínimo (mm)Densidad de superficie (kg/m 2 )
TipoTAB
FBS2FS (Adhesivo)FBS2F (Sin adhesivo)10203050~100050~5000~3070-0.75*5
FBS4FS (Adhesivo)FBS4F (Sin adhesivo)0~3070-0.69*5
FBS140FS (Adhesivo)FBS140F (Sin adhesivo)0~3070-4.2*5
FBSKYU6.511.516.521.531.550~100050~8000~3070200*13.20*1
FBSES1.550~100050~8000~301002.7
FBSYA361050~80050~5000~1301305*212.00*2
FBSKYKAA31.550~100050~8000~3070Fijar en superficie plana *33.45
FBSKYKAY16263650~80050~5000~7012.75*4
FBSKYKA1020305050~100050~10000~700.75*5
[ ! ]Todos están hechos de material incombustible.
[ ! ]Despegue el papel de respaldo para adherirlo a un objeto.
[ ! ]Limpie la superficie de contacto libre de aceite y polvo.
[ ! ]Se puede cortar con un cuchillo utilitario. Cortar con el adhesivo hacia arriba.
[ ! ]Resistencia adhesiva (resistencia al desprendimiento de 90 grados): 19,6 N/25 mm de ancho (cuando se fija a acero inoxidable 304)
[ ! ]FBSYA se expande y contrae en un 3% o menos.
[ ! ]FBSKYKA, FBSKYKAA y FBSKYKAY están cubiertos con piel exterior para que puedan limpiarse y ser muy duraderos.
* 1. Cuando T = 21.5
* 2. Cuando T = 6
* 3. Puede doblarse, pero la fuerza adhesiva se debilita.
* 4. Cuando T = 36
* 5. Cuando T = 30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FBS2F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBSES1.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYKA10-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA20-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA30-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA50-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKAA31.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYKAY16-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYKAY26-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYKAY36-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYU6.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU11.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU16.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU21.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU31.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSYA3-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSYA6-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSYA10-[50-800/5]-[50-500/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEfecto de prueba de sonido Material Sello adhesivo Espesor T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo1050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo2050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo3050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo1050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo2050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo3050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo1050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo2050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo3050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo1050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo2050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo3050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo1050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo2050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoForma de uretanoSin adhesivo3050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo1050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo2050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoForma de uretanoCon adhesivo3050 ~ 100050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibracionesAcetato de viniloCon adhesivo1.550 ~ 100050 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Absorción de sonidoEspuma de uretano (superficie: revestimiento de uretano)Con adhesivo1050 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Absorción de sonidoEspuma de uretano (superficie: revestimiento de uretano)Con adhesivo2050 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Absorción de sonidoEspuma de uretano (superficie: revestimiento de uretano)Con adhesivo3050 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Absorción de sonidoEspuma de uretano (superficie: revestimiento de uretano)Con adhesivo5050 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoEspuma de uretano + acetato de vinilo (superficie: revestimiento de uretano)Con adhesivo31.550 ~ 100050 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción acústica, aislamiento acústicoEspuma de uretano + caucho de butilo (superficie: revestimiento de uretano)Con adhesivo1650 ~ 80050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción acústica, aislamiento acústicoEspuma de uretano + caucho de butilo (superficie: revestimiento de uretano)Con adhesivo2650 ~ 80050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción acústica, aislamiento acústicoEspuma de uretano + caucho de butilo (superficie: revestimiento de uretano)Con adhesivo3650 ~ 80050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoEspuma de uretano + acetato de viniloCon adhesivo6.550 ~ 100050 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoEspuma de uretano + acetato de viniloCon adhesivo11.550 ~ 100050 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoEspuma de uretano + acetato de viniloCon adhesivo16.550 ~ 100050 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoEspuma de uretano + acetato de viniloCon adhesivo21.550 ~ 100050 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, absorción de sonidoEspuma de uretano + acetato de viniloCon adhesivo31.550 ~ 100050 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, aislamiento acústicoCaucho de butilo (superficie: polietileno)Con adhesivo350 ~ 80050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, aislamiento acústicoCaucho de butilo (superficie: polietileno)Con adhesivo650 ~ 80050 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Control de vibraciones, aislamiento acústicoCaucho de butilo (superficie: polietileno)Con adhesivo1050 ~ 80050 ~ 500