(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadillas antivibratorias - RUBLOC para baja frecuencia

Almohadillas antivibratorias - RUBLOC para baja frecuencia

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Almohadillas antivibratorias - RUBLOC para baja frecuencia
  • Almohadillas antivibratorias - RUBLOC para baja frecuencia
  • Descuento por volumen

Almohadillas antivibratoria adecuadas para eliminar la vibración de baja frecuencia.

  • Componentes inCAD
Almohadillas antivibración - RUBLOCK (para baja frecuencia), estándar: imagen relacionada
· Materiales
A, B seleccionableA, B configurable[M] Material[H] Dureza
RUBLOCRUBLOCFCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Shore A40
■ Característica
· Cuatro tipos de protuberancias con diferentes diámetros y alturas, los tipos de protuberancia están escalonados.
· A medida que la vibración pasa diagonalmente a través de la almohadilla, se logra un alto efecto antivibración.

Especificaciones

■A, B seleccionable
Número de parte-A-B
RUBLOC18-
60-60

■A, B configurable
Número de parte-A-B-F-G-N
RUBLOCF18
RUBLOCF2H18
-
-
240
240
-
-
60
180

-

F100

-

G100

-

N10
■A, B seleccionable
Número de parteABCarga aplicable N {kgf}Característica de desviación
N / mm {kgf / cm}
TipoT
RUBLOC186060250~1000 {25~102}120 {12} 
1201201000~4000 {102~408}250 {25} 
1801802500~8800 {255~897}900 {92} 
2402404100~16000 {418~1632}1500 {153} 
■A, B configurable
- Tipo estándar -
Número de parteIncremento de 60 mm (A≥B)
TipoTAB
RUBLOCF1860~24060~240
- Tipo de agujero -
Número de parteIncremento de 60 mm (A≥B)Incremento de 1 mmDiámetro del agujero
Incremento de 1 mm
TipoNominalTABFGN
RUBLOCF1H
2H
4H
1860~24060~2405~2355~2355~20
[ ! ]Rango de especificación F: Para 1H, N/2 + 2.5≤F≤AN/2-2.5; para 2H y 4H, N + 5≤F≤AN-5.
[ ! ]Rango de especificación G: para 1H y 2H, N/2 + 2.5≤G≤BN/2-2.5; para 4H, N + 5≤G≤BN-5.
[ ! ]El precio del tipo de taladro se obtiene sumando el precio unitario del tipo estándar al cargo de mecanizado del taladro.
TipoCarga admisible NN {kgf} / cm2Característica de desviación
N / mm {kgf/mm}/cm2
RUBLOCF10 {1}4 {0.4}

Modificaciones

Almohadillas antivibración - RUBLOCK (para baja frecuencia), estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RUBLOC18-60-60
RUBLOC18-120-120
RUBLOC18-180-180
RUBLOC18-240-240
RUBLOCF1H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[5-235/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF2H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[10-230/1]-G[5-235/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF4H18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]-F[10-230/1]-G[10-230/1]-N[5-20/1]
RUBLOCF18-[60,​120,​180,​240]-[60,​120,​180,​240]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
Numero de agujeros F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10250~10006060----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101000~4000120120----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102500~8800180180----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100~16000240240----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-60 ~ 24060 ~ 2401H (1 agujero)5 ~ 2355 ~ 2355 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-60 ~ 24060 ~ 2402H (dos agujeros)10 ~ 2305 ~ 2355 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-60 ~ 24060 ~ 2404H (cuatro agujeros)10 ~ 23010 ~ 2305 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-60 ~ 24060 ~ 240----

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Almohadillas antivibración - RUBLOCK (para baja frecuencia), estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Aplicación Control de vibraciones Propiedades Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozono
Dureza(Shore A30) 40 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::70 Espesor T(mm) 18