(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Se ha agregado un tipo de caucho natural económico a la línea de almohadillas antivibratorias de carga pesada.

Se ha agregado un tipo de caucho natural económico a la línea de almohadillas antivibratorias de carga pesada.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Se ha agregado un tipo de caucho natural económico a la línea de almohadillas antivibratorias de carga pesada.
  • Se ha agregado un tipo de caucho natural económico a la línea de almohadillas antivibratorias de carga pesada.
  • Se ha agregado un tipo de caucho natural económico a la línea de almohadillas antivibratorias de carga pesada.
  • Descuento por volumen

Se ha agregado un tipo de caucho natural económico a la línea de almohadillas antivibratorias de carga pesada.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Almohadillas antivibración - estándar: imagen relacionada
· Materiales
A, B seleccionableA, B configurable[ M ] Material[H] Dureza
BPATBPATFNo contaminante
Caucho de cloropreno
Shore A70
BPASBPASFShore A50
BPTGCaucho naturalShore A50
[ ! ] El color puede perderse un poco dependiendo de las circunstancias.
■ Características del caucho de cloropreno no contaminante
Los cauchos generales pueden contaminar los materiales de contacto con su reticulante o aceite.
El caucho de cloropreno no contaminante tiene una composición única que minimiza dichos daños.
Las propiedades generales son las mismas que las del caucho de cloropreno ordinario.
 

Especificaciones

■A, B seleccionable
Número de piezaAB
BPAT1050150
■A, B configurable
Número de piezaABFGN
BPATF10
BPASF4H10

150
200

100
125


F30


G20


N6
■A, B seleccionable
Número de piezaABhCarga aplicable N{kgf}Característica de deflexión
N/mm{kgf/cm}
TipoTBPATBPAS, BPTGBPATBPAS, BPTG
BPAT
BPAS
BPTG
1050504613 to 1275 {63 to 130}355 to 613 {36 to 63}1095 {112}488 {50}
1501839 to 3825 {188 to 390}1066 to 1839 {109 to 188}3284 {335}1465 {149}
3003677 to 7649 {375 to 780}2133 to 3677 {218 to 375}6567 {670}2930 {299}
1001002452 to 5099 {250 to 520}1422 to 2452 {145 to 250}4378 {446}1953 {199}
2004903 to 10199 {500 to 1040}2844 to 4903 {290 to 500}8756 {893}3906 {398}
3007355 to 15298 {750 to 1560}4266 to 7355 {435 to 750}13134 {1339}5859 {597}
1501505516 to 11474 {563 to 1170}3199 to 5516 {326 to 563}9851 {1004}4394 {448}
2002009807 to 20398 {1000 to 2080}5688 to 9807 {580 to 1000}17512 {1786}7812 {797}
30030022065 to 45895 {2250 to 4680}12798 to 22065 {1305 to 2250}39402 {4018}17577 {1792}
2050506529 to 1872 {54 to 191}294 to 882 {30 to 90}451 {46}196 {20}
1501588 to 5615 {162 to 573}882 to 2646 {90 to 270}1352 {138}588 {60}
3003175 to 11231 {324 to 1146}1764 to 5292 {180 to 540}2705 {276}1176 {120}
1001002117 to 7487 {216 to 764}1176 to 3528 {120 to 360}1803 {184}784 {80}
2004234 to 14974 {432 to 1528}2352 to 7056 {240 to 720}3606 {368}1568 {160}
3006350 to 22462 {648 to 2292}3528 to 10584 {360 to 1080}5410 {552}2352 {240}
1501504763 to 16846 {486 to 1719}2646 to 7938 {270 to 810}4057 {414}1764 {180}
2002008467 to 29949 {864 to 3056}4704 to 14112 {480 to 1440}7213 {736}3136 {320}
30030019051 to 67385 {1944 to 6876}10584 to 31752 {1080 to 3240}16229 {1656}7056 {720}
[!] Se puede cortar con una navaja en incrementos de 25 mm. [!] No superponga 2 piezas o más.
kgf=Nx0.101972
■ A, B configurable - tipo estándar -
Número de piezaIncremento de 25 mm (A≥B)
TipoTAB
BPATF
BPASF
1025 to 40025 to 300
20

- Tipo de agujero -
Número de piezaIncremento de 25 mm (A≥B)Incrementos de 1 mmDiámetro del agujero
Incrementos de 1 mm
TipoNominalTABFGN
BPATF
BPASF
1H
2H
4H
1025 to 40025 to 3005 to 3955 to 2955 to 20
20
[!] Rango de especificación F: Para 1H, N/2+2,5 ≤ F ≤ AN/2-2,5; para 2H y 4H, N+5 ≤ F ≤ AN-5.
[!] Rango de especificación G: Para 1H y 2H, N/2+2,5 ≤ G ≤ BN/2-2,5; para 4H, N+5 ≤ G ≤ BN-5.
[ ! ] El precio del tipo de agujero se calcula sumando el precio unitario del tipo estándar al cargo por mecanizado del agujero.
TipoTCarga permitida N{kgf} / cm2Característica de deflexión
N/mm{kgf/mm}/cm2
BPATF1050 {5.2}44 {4.5}
2075 {7.6}17.6 {1.8}
BPASF1024 {2.5}20 {2.0}
2035 {3.6}7.8 {0.8}

Modificaciones

Almohadillas antivibración - Estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BPAS10-50-50
BPAS10-50-150
BPAS10-50-300
BPAS10-100-100
BPAS10-100-200
BPAS10-100-300
BPAS10-150-150
BPAS10-200-200
BPAS10-300-300
BPAS20-50-50
BPAS20-50-150
BPAS20-50-300
BPAS20-100-100
BPAS20-100-200
BPAS20-100-300
BPAS20-150-150
BPAS20-200-200
BPAS20-300-300
BPASF1H10-[25-400/25]-[25-300/25]-F[5-395/1]-G[5-295/1]-N[5-20/1]
BPASF1H20-[25-400/25]-[25-300/25]-F[5-395/1]-G[5-295/1]-N[5-20/1]
BPASF2H10-[25-400/25]-[25-300/25]-F[10-390/1]-G[5-295/1]-N[5-20/1]
BPASF2H20-[25-400/25]-[25-300/25]-F[10-390/1]-G[5-295/1]-N[5-20/1]
BPASF4H10-[25-400/25]-[25-300/25]-F[10-390/1]-G[10-290/1]-N[5-20/1]
BPASF4H20-[25-400/25]-[25-300/25]-F[10-390/1]-G[10-290/1]-N[5-20/1]
BPASF10-[25-400/25]-[25-300/25]
BPASF20-[25-400/25]-[25-300/25]
BPAT10-50-50
BPAT10-50-150
BPAT10-50-300
BPAT10-100-100
BPAT10-100-200
BPAT10-100-300
BPAT10-150-150
BPAT10-200-200
BPAT10-300-300
BPAT20-50-50
BPAT20-50-150
BPAT20-50-300
BPAT20-100-100
BPAT20-100-200
BPAT20-100-300
BPAT20-150-150
BPAT20-200-200
BPAT20-300-300
BPATF1H10-[25-400/25]-[25-300/25]-F[5-395/1]-G[5-295/1]-N[5-20/1]
BPATF1H20-[25-400/25]-[25-300/25]-F[5-395/1]-G[5-295/1]-N[5-20/1]
BPATF2H10-[25-400/25]-[25-300/25]-F[10-390/1]-G[5-295/1]-N[5-20/1]
BPATF2H20-[25-400/25]-[25-300/25]-F[10-390/1]-G[5-295/1]-N[5-20/1]
BPATF4H10-[25-400/25]-[25-300/25]-F[10-390/1]-G[10-290/1]-N[5-20/1]
BPATF4H20-[25-400/25]-[25-300/25]-F[10-390/1]-G[10-290/1]-N[5-20/1]
BPATF10-[25-400/25]-[25-300/25]
BPATF20-[25-400/25]-[25-300/25]
BPTG10-50-50
BPTG10-50-150
BPTG10-50-300
BPTG10-100-100
BPTG10-100-200
BPTG10-150-150
BPTG10-200-200
BPTG10-300-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza
(Shore A30)
Material Carga aplicada
(N)
Espesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
Numero de agujeros F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-355~613105050Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-1066~18391050150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-2133~36771050300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-1422~245210100100Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-2844~490310100200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-4266~735510100300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-3199~551610150150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-5688~980710200200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-12798~2206510300300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-294~882205050Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-882~26462050150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-1764~52922050300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-1176~352820100100Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-2352~705620100200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-3528~1058420100300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-2646~793820150150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-4704~1411220200200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-10584~3175220300300Sin agujeros---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050--1025 ~ 40025 ~ 3001H (1 agujero)5 ~ 3955 ~ 2955 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050--2025 ~ 40025 ~ 3001H (1 agujero)5 ~ 3955 ~ 2955 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050--1025 ~ 40025 ~ 3002H (dos agujeros)10 ~ 3905 ~ 2955 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050--2025 ~ 40025 ~ 3002H (dos agujeros)10 ~ 3905 ~ 2955 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050--1025 ~ 40025 ~ 3004H (cuatro agujeros)10 ~ 39010 ~ 2905 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050--2025 ~ 40025 ~ 3004H (cuatro agujeros)10 ~ 39010 ~ 2905 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050--1025 ~ 40025 ~ 300Sin agujeros---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050--2025 ~ 40025 ~ 300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-613~1275105050Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-1839~38251050150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-3677~76491050300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-2452~509910100100Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-4903~1019910100200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-7355~1529810100300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-5516~1147410150150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-9807~2039810200200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-22065~4589510300300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-529~1872205050Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-1588~56152050150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-3175~112312050300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-2117~748720100100Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-4234~1497420100200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-6350~2246220100300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-4763~1684620150150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-8467~2994920200200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070-19051~6738520300300Sin agujeros---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070--1025 ~ 40025 ~ 3001H (1 agujero)5 ~ 3955 ~ 2955 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070--2025 ~ 40025 ~ 3001H (1 agujero)5 ~ 3955 ~ 2955 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070--1025 ~ 40025 ~ 3002H (dos agujeros)10 ~ 3905 ~ 2955 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070--2025 ~ 40025 ~ 3002H (dos agujeros)10 ~ 3905 ~ 2955 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070--1025 ~ 40025 ~ 3004H (cuatro agujeros)10 ~ 39010 ~ 2905 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070--2025 ~ 40025 ~ 3004H (cuatro agujeros)10 ~ 39010 ~ 2905 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070--1025 ~ 40025 ~ 300Sin agujeros---
1 Pieza(s)

10 Días o más

1070--2025 ~ 40025 ~ 300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural355~613105050Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural1066~18391050150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural2133~36771050300Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural1422~245210100100Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural2844~490310100200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural3199~551610150150Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050Caucho natural5688~980710200200Sin agujeros---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Caucho natural12798~2206510300300Sin agujeros---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Almohadillas Antivibración Aplicación Control de vibraciones Propiedades Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozono
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::70