(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Aisladores de vibraciones de gel - arandelas, ambos extremos roscados

Aisladores de vibraciones de gel - arandelas, ambos extremos roscados
  • Descuento por volumen

Utiliza un amortiguador de vibraciones de silicona con una vida útil más prolongada que los productos de caucho. Es adecuado para cargas ligeras y micro vibraciones.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los colores del gel han cambiado para algunos productos. Ver [aquí] para más detalles.
Arandelas con gel antivibración - Ambos extremos roscados, tipo estándar: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Cuerpo principal: silicona
Porción de fijación: 304
Acero inoxidable

[A] Accesorios:
Tuerca hexagonal: acero inoxidable 304
Resorte y arandela 2 ud. cada:
Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
BGEPG50
TipoNúmero de parteD1D2H1H21M
(Rosca gruesa)
TipoNo.
UltraligeroBGELA
SBGELA
WBGELA
TBGELA
006181213915104
0142520181420146
LigeroBGELM
SBGELM
WBGELM
0303024221818146
050
070
071*8
1006
101*8
Carga mediaBGELH
SBGELH
WBGELH
TBGELH
1503528252117126
151*8
TipoNúmero de parteCarga de trabajo N {kgf}(Constante de resorte)
N/mm {kgf/cm} ± 20%
[ ! ]DurezaFrecuencia utilizada HzColor del cuerpo
TipoNo.Asker CPenetración
UltraligeroBGELA
SBGELA
WBGELA
TBGELA
0064.9~7.84 {0.5~0.8}6.17 {0.63}-64.7 23~① Blanco lechoso
0147.84~19.6 {0.8~2.0}9.31 {0.95}-60.7 20~② Blanco lechoso
LigeroBGELM
SBGELM
WBGELM
03019.6~34.3 {2.0~3.5}13.13 {1.34}19.7 32.0 17~③ Blanco lechoso
05034.3~63.7 {3.5~5.5}21.75 {2.22}29.8 -16~④Verde claro
07063.7~88.2 {5.5~8.5}33.71 {3.44}38.0 -16~⑤ naranja claro
071*
10088.2~122.5 {8.5~12.5}46.74 {4.77}44.3 -16~⑥ azul claro
101*
Carga mediaBGELH
SBGELH
WBGELH
TBGELH
150122.5~245.1 {12.5~25.0}56.2 {5.74}52.5 -14~⑦Blanco lechoso
151*
[ ! ]Dureza: los valores listados no son valores garantizados, sino un ejemplo de valores medidos. [! ] Penetración: JIS K2207, Asker C: JIS S6050 Ver Haga clic aquí
[ ! ]* Nominal 071, 101, 151 son aplicables solo a BGELM y BGELH.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGELA006
BGELA014
BGELH150
BGELH151
BGELM030
BGELM050
BGELM070
BGELM071
BGELM100
BGELM101
SBGELA006
SBGELA014
SBGELH150
SBGELM030
SBGELM050
SBGELM070
SBGELM100
TBGELA006
TBGELA014
TBGELH150
WBGELA006
WBGELA014
WBGELH150
WBGELM030
WBGELM050
WBGELM070
WBGELM100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Carga aplicada
(N)
Rango de frecuencia aplicable
(Hz)
Color del cuerpo Forma roscada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046.174.9~7.8423~Blanco translúcidoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069.317.84~19.620~Blanco translúcidoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10656.2122.5~245.114~Blanco translúcidoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10856.2122.5~245.114~Blanco translúcidoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613.1319.6~34.317~Blanco translúcidoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10621.7534.3~63.716~[Verde claro] Verde claroTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10633.7163.7~88.216~Naranja claroTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10833.7163.7~88.216~Naranja claro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10646.7488.2~122.516~Azul claroTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10846.7488.2~122.516~Azul claro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046.174.9~7.8423~Blanco translúcidoHilo inferior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069.317.84~19.620~Blanco translúcidoHilo inferior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10656.2122.5~245.114~Blanco translúcidoHilo inferior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613.1319.6~34.317~Blanco translúcidoHilo inferior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10621.7534.3~63.716~[Verde claro] Verde claroHilo inferior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10633.7163.7~88.216~Naranja claroHilo inferior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10646.7488.2~122.516~Azul claroHilo inferior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046.174.9~7.8423~Blanco translúcidoHilo superior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069.317.84~19.620~Blanco translúcidoHilo superior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10656.2122.5~245.114~Blanco translúcidoHilo superior tipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046.174.9~7.8423~Blanco translúcidoTipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069.317.84~19.620~Blanco translúcidoTipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10656.2122.5~245.114~Blanco translúcidoTipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10613.1319.6~34.317~Blanco translúcidoTipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10621.7534.3~63.716~[Verde claro] Verde claroTipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10633.7163.7~88.216~Naranja claroTipo corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10646.7488.2~122.516~Azul claroTipo corto

Cargando…

  1. 1

Más información

Arandelas con gel antivibración - Ambos extremos roscados, tipo estándar: Imagen relacionada

Ejemplo

Arandelas con gel antivibración - Ambos extremos roscados, tipo estándar: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Arandelas con gel antivibración Aplicación Control de vibraciones Propiedades Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozono
Tipo de conección Pernos roscados de ambos extremos Tipo de gel antivibratorio Tipo redondo Material Silicona
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::200