(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aisladores de vibración de gel: tipo revestido de caucho, roscado en un extremo, montaje en placa de un extremo

Aisladores de vibración de gel: tipo revestido de caucho, roscado en un extremo, montaje en placa de un extremo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utiliza un amortiguador de vibraciones de silicona con una vida útil más prolongada que los productos de caucho. Es adecuado para cargas ligeras y micro vibraciones.

  • Componentes inCAD
Geles antivibración: un extremo roscado, una placa de cierre de extremo, con cubierta de goma: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
  Cuerpo principal: silicona
  Recubrimiento: caucho sintético EPDM caucho sintético
  Porción de fijación: acero inoxidable 304

[A] Accesorios:
  Tuerca hexagonal: acero inoxidable 304
  Arandela de resorte: acero inoxidable 304
  1 pieza cada uno

Especificaciones

Número de parte
BGEPG50
Número de parteCarga de trabajo N {kgf}Frecuencia utilizada Hz
TipoNo.
HBGELP300245.1~343.2
{25.0~35.0}
13~
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBGELP300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Geles antivibración: un extremo roscado, una placa de cierre de extremo, con cubierta de goma: Imagen relacionada

Ejemplo

Geles antivibración: un extremo roscado, una placa de cierre de extremo, con cubierta de goma: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Arandelas con gel antivibración Aplicación Control de vibraciones Propiedades Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozono
Tipo de gel antivibratorio Recubierto de goma Material Silicona Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::200
Carga aplicada(N) 245.1::343.2 Rango de frecuencia aplicable(Hz) 13::

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBGELP300 de la serie Aisladores de vibración de gel: tipo revestido de caucho, roscado en un extremo, montaje en placa de un extremo.