(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aisladores de vibraciones de gel - láminas sin adhesivo

Aisladores de vibraciones de gel - láminas sin adhesivo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utiliza un amortiguador de vibraciones de silicona con una vida útil más prolongada que los productos de caucho. Es adecuado para cargas ligeras y micro vibraciones.

Hojas de gel antivibración - sin adhesivo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Sin adhesivoAdhesivoSin adhesivoAdhesivoAsker CPenetración
BGEPGBGEPGASiliconaSilicona-55
BGEPMBGEPMA30-
[ ! ]Los valores de dureza son valores de referencia.

Especificaciones

Número de parte
BGEPG50
TipoAaCarga adecuada N {kgf}Característica de deflexión N/mm {kgf/cm}Frecuencia utilizada HzSalienteColor
Sin adhesivoAdhesivo
BGEPGBGEPGA50719.6~49 {2~5}22 {2.25}40~4x4
= 16 piezas
Blanco lechoso
BGEPMBGEPMA49~294 {5~30}93 {9.5}Verde claro
BGEPGBGEPGA100898~196 {10~20}98 {10}8x8
= 64 piezas
Blanco lechoso
BGEPMBGEPMA196~1225 {10~125}431 {44}Verde claro
[ ! ]Se puede cortar con un cuchillo utilitario entre salientes.
[ ! ]El tipo de adhesivo tiene una temperatura de funcionamiento entre -40 y 100°C.
[ ! ]Referencia: resistencia adhesiva (resistencia al desprendimiento de 180 grados) 14,5 N/25 mm de ancho (cuando se fija a acero inoxidable 304)
[ ! ]A medida que se utiliza adhesivo sensible a la presión, asegúrese de aplicar suficiente presión para que las secciones de la junta puedan adherirse firmemente entre sí.
[ ! ]El tipo de adhesivo utiliza material base de película de PET de 75 µm. [! ] El aceite puede rezumar al papel de respaldo.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGEPG50
BGEPG100
BGEPGA50
BGEPGA100
BGEPM50
BGEPM100
BGEPMA50
BGEPMA100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Carga aplicada
(N)
Color del cuerpo Sello adhesivo Longitud A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40~20019.6~49Blanco translúcidoSin adhesivo50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40~20098~196Blanco translúcidoSin adhesivo100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40~10019.6~49Blanco translúcidoCon adhesivo50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40~10098~196Blanco translúcidoCon adhesivo100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40~20049~294[Verde claro] Verde claroSin adhesivo50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40~200196~1225[Verde claro] Verde claroSin adhesivo100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40~10049~294[Verde claro] Verde claroCon adhesivo50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-40~100196~1225[Verde claro] Verde claroCon adhesivo100

Cargando…

  1. 1

Más información

Hojas de gel antivibración - sin adhesivo: imagen relacionada

Ejemplo

Hojas de gel antivibración - sin adhesivo: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Arandelas con gel antivibración Aplicación Control de vibraciones Propiedades Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozono
Tipo de gel antivibratorio Hoja, lámina Material Silicona Rango de frecuencia aplicable(Hz) 40::