(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Aisladores de vibración de caucho - ambos extremos roscados, montaje en placa

Aisladores de vibración de caucho - ambos extremos roscados, montaje en placa
  • Descuento por volumen

· Escribe: Gomas antivibraciones
· Color: Negro
· Tipo goma antivibración: Redondo
· Solicitud: control de vibraciones

  • Componentes inCAD
Soportes de goma antivibración: ambos extremos roscados: imagen relacionada
· Materiales
■ Ambos extremos roscados
Tipo[M] Material[H] Dureza[ A ] Accesorios
Cuerpo principalGuarnición de metal
BGOMACaucho naturalAcero
(Cromato trivalente)
Shore A60Tuerca, arandela de resorte
2 piezas cada uno
BGOMACCaucho de cloropreno
BGOMASCaucho naturalAcero inoxidable 304
BGOMALAcero
(Cromato trivalente)
Shore A45
■ Roscado y montaje en placa
Tipo[M] Material[H] Dureza[ A ] Accesorios
Cuerpo principalGuarnición de metal
BGOMPCaucho naturalAcero
(Cromato trivalente)
Shore A60Tuerca, arandela de resorte
1 pieza cada uno
BGOMPCCaucho de cloropreno
BGOMPLCaucho naturalShore A45

Especificaciones

Número de parte
BGOMA15150
Número de parteD1D2H1H2tSM
(Rosca gruesa)
W1xW2hP
TipoNo.
(Shore A60)
- Ambos extremos roscados -
BGOMA
BGOMAC
BGOMAS
- Roscado y montaje en placa -
BGOMP
BGOMPC
(Orilla A45)
- Ambos extremos roscados -
BGOMAL
- Roscado y montaje en placa -
BGOMPL
1216012101612.0 2.0 12115---
1515015121511.0 1512
20150201513649x20736
202002016.0 
2518025201813.4 2.3 181656x2542
252702722.4 
3018030251813.4 2420862x3048
302602621.4 
35260353069x35953
4025040342520.4 302576x4060
No.Shore A60 BGOMA, BGOMAC, BGOMAS, BGOMP, BGOMPCOrilla A45 BGOMAL, BGOMPL
Dirección ZDirección X Carga admisible N {kgf}Relación de rigidez kx/kzDirección ZDirección X Carga admisible N {kgf}Relación de rigidez kx/kz
Carga admisible N {kgf}Carga estándar N {kgf}Constante de resorte N/mm {kgf/cm}Carga admisible N {kgf}Carga estándar N {kgf}Constante de resorte N/mm {kgf/cm}
12160110 {11}30~78 {3~8}41 {42}25 {2.5}0.20 66 {7}18~47 {1.8~5}25 {25}15 {1.5}0.20
15150160 {16}59~130 {6~13}74 {75}34 {3.5}0.20 96 {10}35~78 {3.5~8}44 {45}20 {2.1}0.20
20150280 {29}98~160 {10~16}130 {130}69 {7}0.15 170 {17}59~96 {6~10}78 {78}41 {4.2}0.15
20200180 {18}59~98 {6~10}78 {80}49 {5}0.19 110 {11}35~59 {3.5~6}47 {48}29 {3}0.19
25180490 {50}128~250 {13~25}200 {200}98 {10}0.16 290 {30}76~150 {7.7~15}120 {120}59 {6}0.16
25270310 {32}88~160 {9~16}93 {95}59 {6}0.20 190 {19}53~96 {5.4~10}56 {57}35 {3.6}0.20
30180890 {91}226~450 {23~46}310 {320}170 {17}0.16 530 {55}138~270 {14~28}190 {192}100 {10}0.16
30260610 {62}147~300 {15~31}140 {145}120 {12}0.19 370 {37}93~180 {9.5~19}84 {87}72 {7.2}0.19
35260980 {100}245~490 {25~50}240 {240}250 {25}0.17 590 {60}147~290 {15~30}140 {144}150 {15}0.17
402501810 {185}363~930 {37~95}340 {350}360 {37}0.17 1090 {111}218~560 {22~57}200 {210}220 {22}0.17
[ ! ]La constante del resorte en la dirección X se calcula mediante (constante del resorte en la dirección Z x relación de rigidez).
[ ! ]Métodos de selección, métodos de montaje, propiedades, precauciones >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGOMA12160
BGOMA15150
BGOMA20150
BGOMA20200
BGOMA25180
BGOMA25270
BGOMA30180
BGOMA30260
BGOMA35260
BGOMA40250
BGOMAC12160
BGOMAC15150
BGOMAC20150
BGOMAC20200
BGOMAC25180
BGOMAC25270
BGOMAC30180
BGOMAC30260
BGOMAC35260
BGOMAC40250
BGOMAL12160
BGOMAL15150
BGOMAL20150
BGOMAL20200
BGOMAL25180
BGOMAL25270
BGOMAL30180
BGOMAL30260
BGOMAL35260
BGOMAL40250
BGOMAS12160
BGOMAS15150
BGOMAS20150
BGOMAS20200
BGOMAS25180
BGOMAS25270
BGOMAS30180
BGOMAS30260
BGOMAS35260
BGOMAS40250
BGOMP20150
BGOMP20200
BGOMP25180
BGOMP25270
BGOMP30180
BGOMP30260
BGOMP35260
BGOMP40250
BGOMPC20150
BGOMPC20200
BGOMPC25180
BGOMPC25270
BGOMPC30180
BGOMPC30260
BGOMPC35260
BGOMPC40250
BGOMPL20150
BGOMPL20200
BGOMPL25180
BGOMPL25270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPropiedades Tipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Dureza
(Shore A30)
Material Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Carga aplicada
(N)
O.D. D
(φ)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos54160Caucho natural-30~6030~781216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos57460Caucho natural-30~6059~1301515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos613060Caucho natural-30~6098~1602015
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos67860Caucho natural-30~6059~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos620060Caucho natural-30~60128~2502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos69360Caucho natural-30~6088~1602527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos831060Caucho natural-30~60226~4503018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos814060Caucho natural-30~60147~3003026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos824060Caucho natural-30~60245~4903526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos834060Caucho natural-30~60363~9304025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos54160[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7030~781216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos57460[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7059~1301515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos613060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7098~1602015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos67860[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7059~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos620060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70128~2502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos69360[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7088~1602527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos831060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70226~4503018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos814060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70147~3003026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos824060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70245~4903526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos834060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70363~9304025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos52545Caucho natural-30~6018~471216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos54445Caucho natural-30~6035~761515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos67645Caucho natural-30~6059~942015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos64745Caucho natural-30~6035~592020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos612045Caucho natural-30~6076~1502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos65645Caucho natural-30~6053~942527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos819045Caucho natural-30~60138~2703018
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos88645Caucho natural-30~6093~1833026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos814045Caucho natural-30~60147~2903526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos821045Caucho natural-30~60218~5604025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos54160Caucho natural-30~6030~781216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos57460Caucho natural-30~6059~1301515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos613060Caucho natural-30~6098~1602015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos614060Caucho natural-30~60147~3002020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos67860Caucho natural-30~6059~982518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos624060Caucho natural-30~60245~4902527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos820060Caucho natural-30~60128~2503018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos834060Caucho natural-30~60363~9303026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos89360Caucho natural-30~6088~1603526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaPernos roscados de ambos extremos831060Caucho natural-30~60226~4504025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa613060Caucho natural-30~6098~1602015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa67860Caucho natural-30~6059~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa620060Caucho natural-30~60128~2502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa69360Caucho natural-30~6088~1602527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa831060Caucho natural-30~60226~4503018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa814060Caucho natural-30~60147~3003026
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa824060Caucho natural-30~60245~4903526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa834060Caucho natural-30~60363~9304025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa613060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7098~1602015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa67860[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7059~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa620060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70128~2502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa69360[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7088~1602527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa831060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70226~4503018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa814060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70147~3003026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa824060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70245~4903526
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa834060[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70363~9304025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa67645Caucho natural-30~6059~942015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa64745Caucho natural-30~6035~592020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa612045Caucho natural-30~6076~1502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resistencia al clima / Resistencia al aguaRoscado, Tipo de tapón de placa65645Caucho natural-30~6053~942527

Cargando…

Más información

Soportes de goma antivibración: ambos extremos roscados: imagen relacionada
Soportes de goma antivibración: ambos extremos roscados: imagen relacionada
Soportes de goma antivibración: ambos extremos roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cauchos antivibración Aplicación Control de vibraciones Tipo de goma antivibración Tipo redondo
Color del cuerpo Negro