(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aisladores de vibraciones de caucho: núcleo de acero inoxidable, ambos extremos roscados, montaje en placa

Aisladores de vibraciones de caucho: núcleo de acero inoxidable, ambos extremos roscados, montaje en placa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se ofrece caucho altamente conductor con pernos de acero inoxidable. Ranuras en los extremos roscados y orificios de montaje largos para facilitar la fijación.

  • Componentes inCAD
Soportes de goma antivibración electroconductores, ambos roscados: imagen relacionada
· Materiales
■ Ambos extremos roscados
Tipo[M] Material[H] Dureza[ A ] Accesorios
Cuerpo principalGuarnición de metal
DBGOMACaucho Nitrilo ConductivoAcero inoxidable 304Shore A60Tuerca, arandela de resorte 2 piezas cada uno
EBGOMACaucho de cloropreno
■ Roscado y montaje en placa
Tipo[M] Material[H] Dureza[ A ] Accesorios
Cuerpo principalGuarnición de metal
DBGOMPCaucho Nitrilo ConductivoAcero inoxidable 304Shore A60Tuerca, arandela de resorte 1 pieza cada
EBGOMPCaucho de cloropreno

Especificaciones

Número de parte
DBGOMA15150
Número de parteD1D2H1H2tSM
(Rosca gruesa)
W1xW2hPCarga admisible N {kgf}Carga de trabajo N {kgf}Constante de resorte N/mm {kgf/cm}Dirección X Carga admisible N {kgf}Relación de rigidez kx/kz
TipoNo.
- Ambos extremos roscados -
DBGOMA
EBGOMA

- Roscado y montaje en placa -
DBGOMP
EBGOMP
1216012101612.0 2.0 13115---110 {11}30~78 {3~8}41 {42}25 {2.5}0.2
1515015121511.0 1612160 {16}59~130 {6~13}74 {75}34 {3.4}0.2
20150201513649x206.5x8.5
Agujero ranurado
36280 {29}98~191 {10~19}130 {130}69 {7}0.15
202002016.0 180 {18}59~98 {6~10}78 {80}49 {5}0.19
2518025201813.4 2.3 201656x2542490 {50}112~250 {11~25}200 {200}98 {10}0.16
3018030251813.4 2320862x3048890 {91}226~450 {23~46}310 {310}170 {17}0.16
4025040342520.4 332576x409x11
Agujero ranurado
601810 {185}196~930 {20~95}340 {340}360 {37}0.17
[ ! ]Métodos de selección, métodos de montaje, propiedades, precauciones >> Haga clic aquí
■ Características del caucho electroconductor
ArtículoUnidadValor
Gravedad específica-1.31
DurezaShore A60
Alargamiento%545
independienteMPa11.8
Resistividad específica de volumenΩ · cm8x103
[ ! ]Método de medición: JIS K 6301
[ ! ]Los valores anteriores no son valores garantizados sino calculados.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DBGOMA12160
DBGOMA15150
DBGOMA20150
DBGOMA20200
DBGOMA25180
DBGOMA30180
DBGOMA40250
DBGOMP20150
DBGOMP20200
DBGOMP25180
DBGOMP30180
DBGOMP40250
EBGOMA12160
EBGOMA15150
EBGOMA20150
EBGOMA20200
EBGOMA25180
EBGOMA30180
EBGOMA40250
EBGOMP20150
EBGOMP20200
EBGOMP25180
EBGOMP30180
EBGOMP40250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPropiedades Tipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Material Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Carga aplicada
(N)
O.D. D
(φ)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaPernos roscados de ambos extremos541[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-30~781216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaPernos roscados de ambos extremos574[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-59~1301515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaPernos roscados de ambos extremos6130[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-98~1912015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaPernos roscados de ambos extremos678[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-59~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaPernos roscados de ambos extremos6200[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-112~2502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaPernos roscados de ambos extremos8310[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-226~4503018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaPernos roscados de ambos extremos8340[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-196~9304025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaRoscado, Tipo de tapón de placa6130[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-98~1912015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaRoscado, Tipo de tapón de placa678[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-59~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaRoscado, Tipo de tapón de placa6200[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-112~2502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaRoscado, Tipo de tapón de placa8310[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-226~4503018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Conductividad eléctricaRoscado, Tipo de tapón de placa8340[Caucho nitrilo] Caucho Nitrilo Conductivo-196~9304025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos541[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7030~781216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos574[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7059~1301515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos6130[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7098~1912015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos678[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7059~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos6200[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70112~2502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos8310[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70226~4503018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoPernos roscados de ambos extremos8340[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70196~9304025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa6130[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7098~1912015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa678[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~7059~982020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa6200[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70112~2502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa8310[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70226~4503018
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozonoRoscado, Tipo de tapón de placa8340[Cloropreno] Caucho de cloropreno-20~70196~9304025

Cargando…

  1. 1

Más información

Soportes de goma antivibración electroconductores, ambos roscados: imagen relacionada
Soportes de goma antivibración electroconductores, ambos roscados: imagen relacionada
■ Característica
[DBGOMA, DBGOMP, DBGONA, DBGONP]
· La susceptibilidad al aislamiento ha sido resuelta por el caucho electroconductor de alta resistencia con un valor de resistividad volumétrica de 10 3 Ω · cm.
[EBGOMA, EBGOMP, EBGONA, EBGONP]
· Producto fabricado en goma de cloropreno de alta calidad.
[Común]
· Los pernos de montaje están hechos de acero inoxidable 304 y las puntas están ranuradas. Los orificios de montaje en las bridas también están ranurados para facilitar el montaje.

Ejemplo

Soportes de goma antivibración electroconductores, ambos roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cauchos antivibración Aplicación Control de vibraciones Dureza(Shore A30) 60
Tipo de goma antivibración Tipo redondo Color del cuerpo Negro