(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Esponjas - resistentes al polvo, de uso general

Esponjas - resistentes al polvo, de uso general

Material para sellado de alto rendimiento que puede llenar todo tipo de espacios para evitar el calor, la humedad y el sonido.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Esponjas de uso general a prueba de polvo: imagen relacionada
・Materials
[ ! ]A≥B
Tipo [M] Material
EPA
EPAN
Espuma de caucho sintético EPDM
(EPT Sealer ® )
Adhesivo con material base de tela no tejida
EPAOP Espuma de caucho sintético EPDM (Opsealer ® ) Adhesivo con material base neto
[ ! ]EPT Sealer® is a registered trademark of Nitto Denko Corporation.
[ ! ]Opsealer® is a registered trademark of Sanwa Kako Co.,Ltd.

Especificaciones

Número de parte-A-B-T
EPA
EPAOP
EPAN
-
-
-
100
200
150
-
-
-
80
100
100
-
-
-
8
30
10
Número de parteIncremento de 10 mmT
AB
EPA
EPAOP
EPAN
20~50020~4003
5
8
10
15
20
25
30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPA-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
EPAN-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
EPAOP-[20-500/10]-[20-400/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400[Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)] Sellador EPT (espuma de caucho sintético EPDM)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400[Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)] Sellador EPT (espuma de caucho sintético EPDM)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 400[Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)] Opsealer (espuma de caucho sintético EPDM)

Cargando…

  1. 1

Más información

Esponjas de uso general a prueba de polvo: imagen relacionada

 

Información básica

Material general Esponja Maquinado de orificios Sin alteración de perforación