(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de esponja - baja elasticidad, bajo rebote, baja tensión

Hojas de esponja - baja elasticidad, bajo rebote, baja tensión

· Material: Esponja
· Mecanizado de agujeros: Sin alteración de perforación

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Hojas de esponja de baja elasticidad / baja repulsión / baja tensión: imagen relacionada
・Materials
Sin adhesivo Adhesivo [M] Material [H] Dureza Color
SUNSET SUNSETA Esponja de goma de baja elasticidad (esponja Hanenaito®) Asker C25 Negro
SPTA - Esponja de bajo rebote Asker C27 Blanco
SNPG - Esponja de baja tensión (espuma de silicona) Asker C15 Verde (T 3 mm)
Blanco (T 6 mm)
[ ! ]Adhesive thickness is 0.14~0.2mm.
[ ! ]Hanenaito® is a registered trademark of Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
[ ! ]The values of hardness are reference values.
■Accuracy Standards
T Dimension Tolerance
A, B Dimension Tolerance
T Tolerancia
3, 5 ±0.5
6~20 ±1.0

A, B Tolerancia
190 o menos ±1.5
200~390 ±2.0
400 o más ±3.0

Especificaciones

Número de parte - A - B - T
SUNSET - 500 - 350 - 10
Número de parte Incremento de 10 mm T
A B
SUNSET
SUNSETA
20~500 20~350 3
5
8
10
SPTA 20~500 20~500 5
10
15
20
SNPG 20~500 20~300 3
6
[ ! ]A≥B
■Features
■Low Elasticity Rubber Sponge (Hanenaito® Sponge)
· It is low elasticity rubber (Hanenaito®) foam.
· Excels in shock absorption.
· Lightweight with specific gravity at 0.3.
■Low Rebound Sponge
· It is bridge foam of styrene-type elastomer.
· Excellent shock absorption.
■Low Strain Sponge (Silicone Foam)
· It is a silicone foam.
· The material resists crushing, even after repetitive impact absorption.
· Usable in a very wide temperature range of -40°C~150°C.
[ ! ]Peel off the protective film on the surface before use.
■Characteristics of Sponges
Artículo Unidad Esponja de goma de baja elasticidad Esponja de bajo rebote Esponja de baja tensión
Densidad evidente g/cm3 0.3 0.097 0.26
Burbuja de aire - Resistencia a la tensión Resistencia a la tensión Resistencia a la tensión
independiente MPa
{kgf/cm 2 }
0.9
{9}
0.9
{9}
0.32
{3.2}
Alargamiento % 480 210 73
Conjunto de compresión del 25% % 62 5.1 0.2
Temperatura de uso continuo °C 20~60 10~50 -40~150
Resistente a la abrasión
Antienvejecimiento
Resistencia al agua
Resistencia química Aceite (gasolina) × × ×
Ácido ×
Alcalino ×
Disolvente orgánico × × ×
[ ! ]For Adhesive Type, the adhesion strength decreases under high temperature (at approx. 80°C or more).
[ ! ]The temperature of continuous use is the temperature at which long-term use does not cause a sharp decline in quality.
[ ! ]Compression Set JIS K6262
[ ! ]Values in the table to the right are for reference and not guaranteed.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNPG-[20-500/10]-[20-300/10]-[3,​6]
SPTA-[20-500/10]-[20-500/10]-[5,​10,​15,​20]
SUNSET-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,​5,​8,​10]
SUNSETA-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,​5,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Color
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3 ~ 620 ~ 50020 ~ 300[Caucho de silicona (SI)] Esponja de baja tensión (espuma de silicona)Asker C15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500[Esponja de bajo rebote] Esponja de bajo reboteAsker C27Blanco
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 350[Esponja de bajo rebote] Esponja de goma de baja elasticidad (esponja Hanenaito)Asker C25Negro
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con cinta adhesiva3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 350[Esponja de bajo rebote] Esponja de goma de baja elasticidad (esponja Hanenaito)Asker C25Negro

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material general Esponja Maquinado de orificios Sin alteración de perforación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico