(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de goma - gel de silicona, antideslizante

Hojas de goma - gel de silicona, antideslizante
  • Descuento por volumen

Material con superficie en relieve que tiene la misma función que los discos adhesivos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Láminas de goma antideslizante (antideslizante) / Láminas de gel de silicona: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: espuma copolimerizada de acrílico, uretano y caucho

Especificaciones

■Tipo A seleccionable
Número de parte-A
STPES1
STPES1
-
-
300
20
■ Tipo A, B configurable
Número de parte-A-B
STPESF1

-
485

-
323
■A seleccionable: cuadrado
Número de parteA
TipoT
STPES1300
500
■ Una banda seleccionable [! ] L La dimensión es de 500 mm.
Número de parteA
TipoT
STPES110, 20
30, 40
50, 80
100
■ Tipo A, B configurable
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
STPESF110~10010~500
101~200
201~300
301~400
401~500
[ ! ]A≥B

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STPES1-10
STPES1-20
STPES1-30
STPES1-40
STPES1-50
STPES1-80
STPES1-100
STPES1-300
STPES1-500
STPESF1-[10-500/1]-[10-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010500Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020500Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030500Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040500Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050500Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080500Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100500Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300300Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500500Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 50010 ~ 500Tipo configurable de la dimensión A, B (tipo confighrable)

Cargando…

  1. 1

Más información

Láminas de goma antideslizante (antideslizante) / Láminas de gel de silicona: Imagen relacionada

Ejemplo

Láminas de goma antideslizante (antideslizante) / Láminas de gel de silicona: Imagen relacionada
 

Información básica

Material general Caucho Cinta adhesiva Con cinta adhesiva Espesor T(mm) 1
Material, detalles Acrílico, uretano y caucho copolimerizados Maquinado de orificios Sin alteración de perforación