(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de plástico - láminas/cintas de fluororesina, a prueba de polvo

Placas de plástico - láminas/cintas de fluororesina, a prueba de polvo
  • Descuento por volumen

Cintas de hoja de resina con alta propiedad deslizante y con tacto resbaladizo. Adecuado para mejorar el deslizamiento de las piezas de trabajo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Hojas de resina / Cintas de fluororresina (a prueba de polvo, de uso general): Imagen relacionada
· Materiales
Tipo A seleccionableA, B seleccionable[M] MaterialAdhesivo
PTFETTPTFETSFluororresinaSilicona
ULTTULTSPolietileno de peso molecular ultra altoAcrílico

Especificaciones

Número de parte-A-B
PTFETT0.23
ULTT0.12
PTFETS0.23
ULTS0.12
-
-
-
-
30
5
100
500


-
-


100
100
■Banda seleccionable A
Número de parteA
TipoT
PTFETT0.233, 5, 10, 20, 30
40, 50, 80, 100
ULTT0.12
[ ! ]L dimensión es de 500 mm.
■ Características de la fluororesina y el polietileno de peso molecular ultra alto
· Fluororesina
· Polietileno de peso molecular ultra alto
Bajo coeficiente de fricción y excelente resistencia química y resistencia al calor.
Aunque su coeficiente de fricción y resistencia al calor es inferior a los de la fluororresina, el precio es relativamente económico. Además, tiene una excelente durabilidad.
■ Comparación del coeficiente de fricción dinámica
Fluororresina0.08
Polietileno de peso molecular ultra alto0.14
Caucho nitrilo3.32
[ ! ]JIS K 7125
■ Valores característicos
MaterialResistencia adhesiva (N/25 mm de ancho)Resistencia a la tracción (N/25 mm de ancho)Elongación%Resistencia al calor ° CResistencia química
AceiteAguaÁcidoAlcalinoÉterCetona
Fluororresina12184350180
Polietileno de peso molecular ultra alto1093300100
◎ - Excelente ○ - Bueno △ - Aceptable × - No aceptable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PTFETS0.23-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
PTFETT0.23-3
PTFETT0.23-5
PTFETT0.23-10
PTFETT0.23-20
PTFETT0.23-30
PTFETT0.23-40
PTFETT0.23-50
PTFETT0.23-80
PTFETT0.23-100
ULTS0.12-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
ULTT0.12-3
ULTT0.12-5
ULTT0.12-10
ULTT0.12-20
ULTT0.12-30
ULTT0.12-40
ULTT0.12-50
ULTT0.12-80
ULTT0.12-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Color Grosor de placa
(mm)
Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Cambio de tamaño Material Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.23--A, B Tipo seleccionableFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.233500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.235500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.2310500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.2320500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.2330500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.2340500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.2350500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.2380500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Fluororesina (Fluoropolímero, PTFE)Beige0.23100500Un tipo seleccionable / tipo de bandaFluororesina (Fluoropolímero, PTFE)--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.12--A, B Tipo seleccionablePolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)100 ~ 500100 ~ 500
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.123500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.125500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.1210500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.1220500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.1230500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.1240500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.1250500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.1280500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Polietileno de ultra alta molecularidadTransparente0.12100500Un tipo seleccionable / tipo de bandaPolietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Calificar; nota Estándar Maquinado de orificios Sin alteración de perforación