(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Láminas de caucho - baja fricción

Láminas de caucho - baja fricción
  • Descuento por volumen

Cintas de hoja con alta propiedad deslizante y tacto resbaladizo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Láminas de caucho de baja fricción: imagen relacionada
· Materiales
Tipo A seleccionableTipo A, B configurables[M] Material[ H ]
Dureza
Color
Sin adhesivoAdhesivoSin adhesivoAdhesivo
LRBNMLRBNMALRBNMFLRBNMFACaucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Negro
LRBSMLRBSMALRBSMFLRBSMFACaucho de silicona de baja fricciónShore A70Gris claro
LRBAMLRBAMALRBAMFLRBAMFACaucho de silicona de baja fricciónShore A50Blanco lechoso
[ ! ]El espesor del adhesivo es de 0.14 a 0.2 mm.
[ ! ]Para obtener detalles sobre el material del sello y los datos de resistencia adhesiva, consulte Caucho de nitrilo de baja fricción (ADTR) y caucho de silicona de baja fricción (ADTS).
[ ! ]Ver P. 2019-2566 por las propiedades del caucho.

Especificaciones

■Tipo A seleccionable
Número de piezaA
LRBNM0.5
LRBAMA0.5

300
100
■ Tipo A, B configurable
Número de piezaAB
LRBNMF0.5395201
[ ! ]El precio de este producto es el precio unitario que se muestra en la tabla multiplicado por el multiplicador de material. (Redondear a diez centavos más cercanos).
Número de piezaAB
LRBSMFA0.5300200
(Ex.)
■ Tipo A, B configurable
Número de piezaA   
TipoT
Sin adhesivo
LRBNMF (x1.0)
Adhesivo
LRBNMFA (x1.2)
0.510 to 100
101 to 200
201 to 300
301 to 400
401 to 500
Sin adhesivo
LRBSMF (x1.0)
LRBAMF (x1.0)
Adhesivo
LRBSMFA (x1.2)
LRBAMFA (x1.2)
10 to 100
101 to 200
201 to 300
301 to 400
401 to 500
■A seleccionable: cuadrado
Número de piezaA
TipoT
Sin adhesivo
LRBNM (x1.0)
LRBSM (x1.0)
LRBAM (x1.0)

Adhesivo
LRBNMA (x1.2)
LRBSMA (x1.2)
LRBAMA (x1.2)
0.5300 
500 
■A seleccionable: cuadrado
■Banda seleccionable A
Número de piezaA
TipoT
Sin adhesivo
LRBNM (x1.0)
Adhesivo
LRBNMA (x1.2)
0.53
5
10
20
30
40
50
80
100
Sin adhesivo
LRBSM (x1.0)
LRBAM (x1.0)
Adhesivo
LRBSMA (x1.2)
LRBAMA (x1.2)
■ Tipo A, B configurable
Número de piezaIncrementos de 1 mm
TipoTAB
LRBNMF
LRBSMF
LRBAMF
LRBNMFA
LRBSMFA
LRBAMFA
0.510 to 50010 to 500
[ ! ]Especifique las dimensiones A y B como A ≥ B.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRBAM0.5-3
LRBAM0.5-5
LRBAM0.5-10
LRBAM0.5-20
LRBAM0.5-30
LRBAM0.5-40
LRBAM0.5-50
LRBAM0.5-80
LRBAM0.5-100
LRBAM0.5-300
LRBAM0.5-500
LRBAMA0.5-3
LRBAMA0.5-5
LRBAMA0.5-10
LRBAMA0.5-20
LRBAMA0.5-30
LRBAMA0.5-40
LRBAMA0.5-50
LRBAMA0.5-80
LRBAMA0.5-100
LRBAMA0.5-300
LRBAMA0.5-500
LRBAMF0.5-[10-500/1]-[10-500/1]
LRBAMFA0.5-[10-500/1]-[10-500/1]
LRBNM0.5-3
LRBNM0.5-5
LRBNM0.5-10
LRBNM0.5-20
LRBNM0.5-30
LRBNM0.5-40
LRBNM0.5-50
LRBNM0.5-80
LRBNM0.5-100
LRBNM0.5-300
LRBNM0.5-500
LRBNMA0.5-3
LRBNMA0.5-5
LRBNMA0.5-10
LRBNMA0.5-20
LRBNMA0.5-30
LRBNMA0.5-40
LRBNMA0.5-50
LRBNMA0.5-80
LRBNMA0.5-100
LRBNMA0.5-300
LRBNMA0.5-500
LRBNMF0.5-[10-500/1]-[10-500/1]
LRBNMFA0.5-[10-500/1]-[10-500/1]
LRBSM0.5-3
LRBSM0.5-5
LRBSM0.5-10
LRBSM0.5-20
LRBSM0.5-30
LRBSM0.5-40
LRBSM0.5-50
LRBSM0.5-80
LRBSM0.5-100
LRBSM0.5-300
LRBSM0.5-500
LRBSMA0.5-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva20500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva30500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva40500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva50500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva80500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva100500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva300300[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva500500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva3500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva5500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva10500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva20500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva30500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva40500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva50500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva80500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva100500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva300300[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva500500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10 ~ 50010 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Dimensión configurable A, B Tipo
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con cinta adhesiva10 ~ 50010 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A50Dimensión configurable A, B Tipo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva20500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva30500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva40500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva50500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva80500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva100500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva300300[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva500500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva3500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva5500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva10500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva20500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva30500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva40500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva50500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva80500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva100500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva300300[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva500500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10 ~ 50010 ~ 500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Dimensión configurable A, B Tipo
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con cinta adhesiva10 ~ 50010 ~ 500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo de baja fricciónShore A70Dimensión configurable A, B Tipo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva20500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva30500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva40500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva50500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva80500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva100500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva300300[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva500500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva3500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona de baja fricciónShore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)

Cargando…

Más información

Hojas de goma de baja fricción: imagen relacionada
[ ! ]Datos de resistencia química Consulte >> Haga clic aquí .

Ejemplo

Hojas de goma de baja fricción: imagen relacionada
 

Información básica

Material general Caucho Espesor T(mm) 0.5 Maquinado de orificios Sin alteración de perforación