(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Láminas de uretano - dureza ultrabaja

Láminas de uretano - dureza ultrabaja

Hojas de uretano de dureza extra baja con dureza Shore A de 15

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Láminas de uretano - Muy baja dureza (Shore A15): Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Uretano de dureza extra baja (negro)
[H] Dureza: Shore A15 (Resistencia de alto impacto)

Especificaciones

Número de parte-A-B
SUTLL5-250-100
Número de parteIncremento de 5 mm
TipoTAB
Sin adhesivo
SUTLL

Adhesivo
SUTLLA
510~25010~250
10
15
20
25
30
[ ! ]A≥B≥T
■ Características del uretano de dureza extra baja
· Alta resistencia física que no se puede obtener de materiales blandos convencionales.
· Material original MISUMI que suprime la autoadhesión, que es el problema del material blando.
· Este material tiene alta resistencia al impacto y poca compresión permanente.
· Tiene las mismas propiedades que el éter poliuretano.
■ Comparación de características
PropiedadesUretano de dureza extra bajaNitriloEtilenoSiliconaFlúor
Resistencia al impacto
Conjunto de compresión
Resistente a la abrasión×
◎ - Excelente ○ - Bueno △ - Aceptable × - No aceptable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SUTLL5-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL10-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL15-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL20-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL25-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL30-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA5-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA10-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA15-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA20-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA25-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA30-[10-250/5]-[10-250/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin cinta adhesiva510 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin cinta adhesiva1010 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin cinta adhesiva1510 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin cinta adhesiva2010 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin cinta adhesiva2510 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin cinta adhesiva3010 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con cinta adhesiva510 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con cinta adhesiva1010 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con cinta adhesiva1510 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con cinta adhesiva2010 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con cinta adhesiva2510 ~ 25010 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con cinta adhesiva3010 ~ 25010 ~ 250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material general Uretano Material, detalles Uretano de dureza extra baja (alta resistencia al impacto) Dureza (Shore, Asker, Penetración) Shore A15
Color Negro Maquinado de orificios Sin alteración de perforación