(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Láminas de uretano - con adhesivos resistentes al aceite

Láminas de uretano - con adhesivos resistentes al aceite

Láminas de uretano con adhesivos que se pueden unir a una pequeña superficie aceitosa

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Láminas de uretano y caucho con adhesivos resistentes al aceite: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] ①Material[H] DurezaColor② Superficie adhesiva
A, B Tipo seleccionableTipo A, B configurables
NTUSNTUSFTipo éter
Poliuretano
Shore A95Color naturalMaterial adhesivo acrílico especial
NTUHNTUHFShore A90
NTUMNTUMFTipo éster
Poliuretano
Shore A70
NTULNTULFShore A50
[ ! ]Propiedades >> Haga clic aquí
Equivalente al uretano de dureza similar.

Especificaciones

Número de parte-A-B-F-G-N
NTUS3
NTUH3
NTUSF4H2
-
-
-
300
100
150
-
-
-
100
100
100


-


F140


-


G40


-


N3
■ A, B seleccionable - Tipo estándar
Número de parteAB
TipoT
NTUS
NTUH
NTUM
NTUL
1100
200
300
400
500
100
200
300
400
500
2
3
■ A, B Configurable - Estándar / Tipo de agujero
Número de parteIncremento de 1 mm (A≥B)Incremento de 0.5 mmN
TipoNominalTABFG
NTUSF
NTUHF
NTUMF
NTULF
1H
2H
3H
4H
6H
110~50010~5009~491
(Tipo 1H, 2H, 4H)

9~245
(Tipo 3H, 6H)
9~495
(Tipo 1H, 2H, 4H)

9~491
(Tipo 3H, 6H)
3
4
5
6
8
10
2
3
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 1H: d/2 + 2.5≤F≤Ad/2-2.5, para 2H, 4H: d + 5≤F≤Ad-5, para 3H, 6H: d + 5≤F≤A/2-d/2-2.5.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 1H, 2H, 3H: d/2 + 2.5≤G≤Bd/2-2.5, para 4H, 6H: d + 5≤G≤Bd-5.
[ ! ]Los límites superiores de A y B son diferentes entre A, B Tipo seleccionable y A, B Tipo configurable.
■ Resistencia adhesiva (resistencia al desprendimiento de 180 grados)
ArtículoAdhesivo Acrilico EspecialAdhesivo acrílico general
(Valores de referencia)
Fuerza adhesiva (N)Condición Ordinaria
1111
* Superficie engrasada93
* Superficie engrasada: el aceite de ensalada se recubre sobre una placa de acero inoxidable con algodón absorbente, y la medición se toma después de 2 horas.
[ ! ]Método de prueba: Prueba de pelado de 180 ° (película de PET de 25 µm de espesor y 25 mm de ancho unida a una placa de acero inoxidable 304)

Modificaciones

Láminas de uretano y caucho con adhesivos resistentes al aceite: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NTUH1-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUH2-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUH3-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUHF1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTUHF1H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF1H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF1H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTUHF2H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF2H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF2H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTUHF3H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF3H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF3H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF4H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF4H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF4H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF6H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF6H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUHF6H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUL1-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUL2-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUL3-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTULF1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTULF1H1-[10-500/1]-[10-500/1]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF1H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF1H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTULF2H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF2H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF2H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTULF3H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF3H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF3H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF4H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF4H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF4H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF6H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF6H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTULF6H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUM1-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUM2-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUM3-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
NTUMF1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTUMF1H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF1H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF1H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTUMF2H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF2H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF2H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]
NTUMF3H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF3H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF3H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF4H1-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF4H2-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NTUMF4H3-[10-500/0.5]-[10-500/0.5]-F[9-491/0.5]-G[9-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones Maquinado de orificios F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

2100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

3100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

2100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

3100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Con tipo de agujero mecanizado6H (seis agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

2100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

3100 ~ 500100 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado1H (1 agujero)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado2H (dos agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo estándarSin alteración de perforación---
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado3H (tres agujeros)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

110 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

210 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

310 ~ 50010 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Con tipo de agujero mecanizado4H (cuatro agujeros)9 ~ 4919 ~ 4953 ~ 10

Cargando…

 

Información básica

Material general Uretano Cinta adhesiva Sin cinta adhesiva