(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Uretano/bloques de goma

Uretano/bloques de goma

· Cinta adhesiva: sin adhesivo
· Mecanizado de agujeros: Sin alteración de perforación

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Uretano / bloques de goma: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaColor
BUTSNTipo éter
Poliuretano
Shore A95Color natural
BUTHNShore A90Color natural
BUTMTipo éster
Poliuretano
Shore A70Color natural
BUTLShore A50Color natural
BRBNMCaucho nitriloShore A70Negro
BRBCMCaucho de cloroprenoShore A65Negro
BRBFMCaucho fluoradoShore A80Negro
BRBSMHule de siliconaShore A70Gris claro
BRBAMHule de siliconaShore A50Blanco lechoso
BUNSECaucho de baja elasticidadShore A32Negro

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-F-Diámetro nominal del tornillo
BUTSN
BUNSE
-
-
A100
A150
-
-
B100
B50
-
-
T21
T7
-
-
F53
F0
-
-
N12
N0
Número de parte
Incremento de 1 mm
Diámetro nominal del tornillo
Tipo
A
B
T
F
N (Agujero pasante) / Z (Agujero avellanado)
BUTSN (Uretano A95)
25~150
25~100
6~30



9~141

[ ! ] Cuando
N=0
F=0
( )
0 3 4 5 6 8 10 12
BUTHN (Uretano A90)
(Cuando B <30)
BUTM (Uretano A70)
BUTL (Uretano A50)
05 6 8 10 12
BRBNM (Caucho nitrilo)
(Cuando 30≤B <50)
BRBCM (Caucho de cloropreno)
BRBFM (Caucho fluorado)
010 12
BRBSM (Caucho de silicona A70)
(Cuando 50≤B)
BRBAM (Caucho de silicona A50)
[ ! ](Sin agujero) N =0
BUNSE (Caucho de baja elasticidad)

Modificaciones

Uretano / bloques de goma: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBAM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBCM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBFM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBNM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BRBSM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUNSE-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTHN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTL-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTM-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F0-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
BUTSN-A[25-150/1]-B[25-100/1]-T[6-30/1]-F[9-141/1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A503 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A503 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A653 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A65-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de cloropreno (CR)] Caucho de cloropreno (CR)Shore A653 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Fluororubber (FPM)] Fluororubber (FPM)Shore A80-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Fluororubber (FPM)] Fluororubber (FPM)Shore A803 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Fluororubber (FPM)] Fluororubber (FPM)Shore A80-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Fluororubber (FPM)] Fluororubber (FPM)Shore A803 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A703 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A703 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A70-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A703 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A70-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A703 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de baja elasticidad] Caucho de baja elasticidadShore A32-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de baja elasticidad] Caucho de baja elasticidadShore A323 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de baja elasticidad] Caucho de baja elasticidadShore A32-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Caucho de baja elasticidad] Caucho de baja elasticidadShore A323 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A903 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A503 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A703 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A703 ~ 129 ~ 141-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95-00 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A953 ~ 120-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95-9 ~ 1410 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Uretano6 ~ 3025 ~ 15025 ~ 100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A953 ~ 129 ~ 141-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cinta adhesiva Sin cinta adhesiva Maquinado de orificios Con mecanizado de agujeros