(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hojas de esponja - uretano, caucho

Hojas de esponja - uretano, caucho
  • Descuento por volumen

Largo y ancho configurables en 10 mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Esponja de uretano/goma: configurable A, B Dimensiones: Related Image
・Materials
Tipo estándar Tipo configurable [M] Material [H] Dureza Color
Sin adhesivo Adhesivo Sin adhesivo Adhesivo
SGNN SGNS SGNNF SGNSF Esponja de poliuretano (Asker C1 o menos) Negro
- - SGNC SGNCA Esponja de caucho de cloropreno Asker C25 Negro
- - SGNW SGNWA Esponja de caucho de cloropreno Asker C25 Blanco
- - SGNP SGNPA Esponja de caucho sintético EPDM Asker C8 Negro
- - SGNB SGNBA Esponja de caucho nitrilo NBR Asker C30 Negro
SISP SISA SGNA SGNAA Esponja de caucho de silicona Asker C35 * (Asker C22) Naranja
- - SGNL SGNLA Esponja de caucho de silicona Asker C15 Naranja
- - SGNF SGNFA Esponja de caucho fluorado Asker C35 Negro
[ ! ]SGNW and SGNWA might discolor by aging.
* Values in ( ) are applicable to Standard Type of silicon sponge.

Especificaciones

■Standard Type
Número de parte - A - B
SGNN10
SISP10
-
-
100
250
-
-
100
100
■Configurable Type [ ! ]A≥B
Número de parte - A - B - T
SGNCA - 320 - 220 - 10
■Characteristics of Sponges
Artículo Unidad Esponja de poliuretano Esponja de caucho de cloropreno Esponja de caucho sintético EPDM Esponja de caucho nitrilo NBR Esponja de caucho de silicona Esponja de caucho fluorado
HS35 HS22 HS15
Densidad evidente g/cm3 0.022 0.18 0.13 0.21 0.35~0.37 0.35~0.37 0.3 0.45
Burbuja de aire - continua Resistencia a la tensión Resistencia a la tensión Resistencia a la tensión Resistencia a la tensión Resistencia a la tensión
independiente MPa
{kgf/cm 2 }
≥0.076
{≥0.77}
0.9
{9}
0.5
{5}
0.8
{8}
1.6~1.8
{16~18}
0.7
{7}
1
{10}
2.7
{27}
Alargamiento % ≥120 170 200 200 200~250 250 280
25% de carga de compresión MPa
{kgf/cm 2 }
- 5.3x10-2
{0.54}
3.1x10-2
{0.32}
6.5x10-2
{0.66}
- (* 1) - (* 3) - (* 1)
Temperatura de uso continuo * 2 °C -10~70 -35~130 -40~130 -10 ~ 140 -70 ~ 200 -20 ~ 230
Resistente a la abrasión
Antienvejecimiento
Resistencia al agua
Resistencia química Aceite (gasolina) ×
Ácido ×~△ ×~○ △~○ △~○
Alcalino × △~○
Disolvente orgánico × ×~△ × ×~△ × ×~○
[ ! ]For Adhesive Type, the adhesion strength decreases under high temperature (at approx. 80°C or more).
*1 Compression Set <40% During Compression> (100°C/24h) 29%
*2 The temperature of continuous use is the temperature where long-term use does not cause a sharp decline in quality.
*3 Compression Set <40% During Compression> (150°C/24h) 8% (based on JIS K6250)
■Accuracy Standards
Polyurethane Sponge
A, B Tolerancia
390 o menos ±2
400~790 ±2.5
800 ±3

Others
A, B Tolerancia
190 o menos ±1.5
200~390 ±2
400 o más ±3

■Standard Type
Número de parte Tolerancia T A B
Tipo T
SGNN
SGNS
10 ±1 100
200
500
100
400
800
30 ±2
50 ±3
SISP
SISA
3 ±0.5 100
250
100
5 ±1
10
■Configurable Type
Número de parte Incremento de 10 mm T Tolerancia T
A B
SGNC
SGNW
SGNP
SGNB
SGNCA
SGNWA
SGNPA
SGNBA
20~500 20~500 3
5
±0.5
8
10
15
20
25
±1
30 ±1.5
SGNA
SGNL
SGNF
SGNAA
SGNLA
SGNFA
20~500 20~500 2
3
5
±0.5
10 ±1.5
SGNNF
SGNSF
10~500 10~500 10 ±1
30 ±2
50 ±3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGNA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,​3,​5,​10]
SGNAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,​3,​5,​10]
SGNB-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
SGNBA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
SGNC-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
SGNCA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
SGNF-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,​3,​5,​10]
SGNFA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,​3,​5,​10]
SGNL-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,​3,​5,​10]
SGNLA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,​3,​5,​10]
SGNN10-[100,​200,​500]-[100,​400,​800]
SGNN30-[100,​200,​500]-[100,​400,​800]
SGNN50-[100,​200,​500]-[100,​400,​800]
SGNNF-[10-500/10]-[10-500/10]-[10,​30,​50]
SGNP-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
SGNPA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
SGNS10-[100,​200,​500]-[100,​400,​800]
SGNS30-[100,​200,​500]-[100,​400,​800]
SGNS50-[100,​200,​500]-[100,​400,​800]
SGNSF-[10-500/10]-[10-500/10]-[10,​30,​50]
SGNW-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
SGNWA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
SISA3-100-100
SISA3-250-100
SISA5-100-100
SISA5-250-100
SISA10-100-100
SISA10-250-100
SISP3-100-100
SISP3-250-100
SISP5-100-100
SISP5-250-100
SISP10-100-100
SISP10-250-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Color Especificaciones
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva2 ~ 1020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C35NaranjaTipo configurable
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con cinta adhesiva2 ~ 1020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C35NaranjaTipo configurable
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Asker C30NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)] Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Asker C30NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de cloropreno (CR)] Esponja de caucho de cloroprenoAsker C25NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de cloropreno (CR)] Esponja de caucho de cloroprenoAsker C25NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2 ~ 1020 ~ 50020 ~ 500[Fluororubber (FPM)] Esponja de caucho fluoradoAsker C35NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con cinta adhesiva2 ~ 1020 ~ 50020 ~ 500[Fluororubber (FPM)] Esponja de caucho fluoradoAsker C35NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2 ~ 1020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C15NaranjaTipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con cinta adhesiva2 ~ 1020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C15NaranjaTipo configurable
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva10100 ~ 500100 ~ 800[Esponja de uretano] Esponja de poliuretanoMenos que Asker C1NegroTipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva30100 ~ 500100 ~ 800[Esponja de uretano] Esponja de poliuretanoMenos que Asker C1NegroTipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva50100 ~ 500100 ~ 800[Esponja de uretano] Esponja de poliuretanoMenos que Asker C1NegroTipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva10 ~ 5010 ~ 50010 ~ 500[Esponja de uretano] Esponja de poliuretanoMenos que Asker C1NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)] Esponja de caucho sintético EPDMAsker C8NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)] Esponja de caucho sintético EPDMAsker C8NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva10100 ~ 500100 ~ 800[Esponja de uretano] Esponja de poliuretanoMenos que Asker C1NegroTipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva30100 ~ 500100 ~ 800[Esponja de uretano] Esponja de poliuretanoMenos que Asker C1NegroTipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva50100 ~ 500100 ~ 800[Esponja de uretano] Esponja de poliuretanoMenos que Asker C1NegroTipo estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva10 ~ 5010 ~ 50010 ~ 500[Esponja de uretano] Esponja de poliuretanoMenos que Asker C1NegroTipo configurable
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de cloropreno (CR)] Esponja de caucho de cloroprenoAsker C25BlancoTipo configurable
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva3 ~ 3020 ~ 50020 ~ 500[Caucho de cloropreno (CR)] Esponja de caucho de cloroprenoAsker C25BlancoTipo configurable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva3100100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva3250100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva5100100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva5250100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva10100100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva10250100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva3100100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva3250100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva5100100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva5250100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva10100100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva10250100[Caucho de silicona (SI)] Esponja de caucho de siliconaAsker C22NaranjaTipo estándar

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material general Esponja Maquinado de orificios Sin alteración de perforación