(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Láminas de caucho - silicona

Láminas de caucho - silicona
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

También está disponible un grado de alta resistencia que supera la debilidad de la silicona.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Lámina de caucho de silicón: dimensiones estándar A, B: Related Image
· Materiales
Tipo A seleccionableTipo A, B configurables[M] Material[ H ]
Dureza
Color
Sin adhesivoAdhesivoSin adhesivoAdhesivo
RBSMRBSMARBSMFRBSMFAGoma de silicona (SI)Shore A70Gris claro
RBAMRBAMARBAMFRBAMFAGoma de silicona (SI)Shore A50Blanco lechoso
RBHSMRBHSMARBHSMFRBHSMFAGoma de silicona de alta resistencia (SI)Shore A50Marfil
[ ! ]El espesor del adhesivo es de 0.14 a 0.2 mm.
[ ! ]Para ver los datos de resistencia adhesiva, consulte >> Haga clic aquí (ADTS).
[ ! ]El color blanco lechoso de la goma de silicona shore A50 es translúcido.

Especificaciones

■Tipo cuadrado, tipo de banda
Número de parte-A
RBSMA15 -300
■A, B Configurable: estándar / Tipo de orificio
Número de parte-A-B-F-G-Diámetro nominal del tornillo
RBSMF10 -110-65
RBHSMFA4H5-200-150-F140-G100-N5
■Estándares de exactitud
Tolerancia T
TTolerancia
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30-0.5~
+2.0

Tolerancia A, B
A, BTolerancia
200 o menos±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

■Características del caucho de silicona de alta resistencia
Sobresale en la resistencia al desgarro en comparación con el caucho de silicona general.
Comparación de la resistencia al desgarro
(N/mm)
Caucho de silicona (Shore A70)7
Caucho de silicona (Shore A50)10
Caucho de silicona de alta resistencia (Shore A50)32
Caucho nitrilo (Shore A70)20
[ ! ]JIS K6252

■Tipo de banda
Número de parteA
TipoT
Sin adhesivo
RBSM
RBAM
*RBHSM
Adhesivo
RBSMA
RBAMA
*RBHSMA
0.53
5
10
20
30
40
50
80
100
*1
*2
*3
*5
*10
[ ! ]* Solo las dimensiones T marcadas con * están disponibles para RBHSM y RBHSMA.
[ ! ]L dimensión es de 500 mm.

■A, B configurable - Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
Sin adhesivo
RBSMF
RBAMF
*RBHSMF
Adhesivo
RBSMFA
RBAMFA
*RBHSMFA
0.510~50010~500
*1
*2
*3
*5
*10
15
20
30
[ ! ]* Solo las dimensiones T marcadas con * están disponibles para RBHSMF y RBHSMFA.
[ ! ]A≥B≥T

■Tipo cuadrado
Número de parteA
TipoT
Sin adhesivo
RBSM
RBAM
*RBHSM
Adhesivo
RBSMA
RBAMA
*RBHSMA
0.5300


500
*1
*2
*3
*5
*10
15
20
30
[ ! ]* Solo las dimensiones T marcadas con * están disponibles para RBHSM y RBHSMA.

■A, B configurable - Tipo de orificio
Número de parteIncremento de 1 mm (A≥B≥T)Incremento de 0.5 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNominalTABFGN (a través del orificio)Z (orificio escariado)
Sin adhesivo
RBSMF
RBAMF
*RBHSMF
Adhesivo
RBSMFA
RBAMFA
*RBHSMFA
1H
2H
3H
4H
6H
0.525~50025~5009~491
(Tipo 1H, 2H, 4H)

9~245
(Tipo 3H, 6H)
5~495
(Tipo 1H, 2H, 3H)

9~491
(Tipo 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
*1-
*2-
*3-
*5-
*1034
154568
204568
30456810
[ ! ]* Solo las dimensiones T marcadas con * están disponibles para RBHSMF y RBHSMFA.
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 1H: d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5, para 2H o 4H: d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5, para 3H o 6H: d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 ) /2-2.5.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 1H, 2H, 3H: d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5, para 4H, 6H: d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5. (d para orificio pasante, d 1 para taladro)

Modificaciones

Lámina de caucho de silicón: dimensiones estándar A, B: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBAMA0.5-3
RBAMA0.5-5
RBAMA0.5-10
RBAMA0.5-20
RBAMA0.5-30
RBAMA0.5-40
RBAMA0.5-50
RBAMA0.5-80
RBAMA0.5-100
RBAMA0.5-300
RBAMA0.5-500
RBAMA1-3
RBAMA1-5
RBAMA1-10
RBAMA1-20
RBAMA1-30
RBAMA1-40
RBAMA1-50
RBAMA1-80
RBAMA1-100
RBAMA1-300
RBAMA1-500
RBAMA2-3
RBAMA2-5
RBAMA2-10
RBAMA2-20
RBAMA2-30
RBAMA2-40
RBAMA2-50
RBAMA2-80
RBAMA2-100
RBAMA2-300
RBAMA2-500
RBAMA3-3
RBAMA3-5
RBAMA3-10
RBAMA3-20
RBAMA3-30
RBAMA3-40
RBAMA3-50
RBAMA3-80
RBAMA3-100
RBAMA3-300
RBAMA3-500
RBAMA5-3
RBAMA5-5
RBAMA5-10
RBAMA5-20
RBAMA5-30
RBAMA5-40
RBAMA5-50
RBAMA5-80
RBAMA5-100
RBAMA5-300
RBAMA5-500
RBAMA10-3
RBAMA10-5
RBAMA10-10
RBAMA10-20
RBAMA10-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.53500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.55500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.510500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.520500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.530500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.540500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.550500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.580500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.5100500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.5300300[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva0.5500500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva13500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva15500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva110500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva120500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva130500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva140500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva150500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva180500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva1100500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva1300300[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva1500500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva23500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva25500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva210500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva220500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva230500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva240500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva250500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva280500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva2100500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva2300300[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva2500500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva33500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva35500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva310500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva320500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva330500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva340500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva350500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva380500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva3100500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva3300300[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva3500500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva53500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva55500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva510500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con cinta adhesiva520500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva530500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva540500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva550500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva580500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva5100500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva5300300[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva5500500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva103500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva105500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva1010500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva1020500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Con cinta adhesiva1030500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A50Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----

Cargando…

Más información

■ El caucho de silicio es excelente en calor, baja temperatura y resistencia a la intemperie. Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos, Ordenanza del Ministerio de Salud y Bienestar Social Número 85.
■ El caucho de silicio de alta resistencia tiene una resistencia al desgarro de 3 a 5 veces más que el caucho de silicio común, que es inferior en resistencia mecánica.
[ ! ]Para juntas de goma, ver >> Haga clic aquí . Para bloques de goma, vea >> Haga clic aquí .
 

Información básica

Material general Caucho