(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Láminas de caucho - nitrilo

Láminas de caucho - nitrilo
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Tamaño estándar disponible máximo 1000 × 1000 mm. [julio de 2023]
Material con excelente resistencia a la corrosión/aceite.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Hojas de caucho de nitrilo/cloropreno/etileno: tamaños estándar: Related Image
· Materiales
Tipo A seleccionableTipo A, B configurables[M] Material[H] DurezaColor
Sin adhesivoAdhesivoSin adhesivoAdhesivo
RBNMRBNMARBNMFRBNMFACaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Shore A70Negro
RBTMRBTMARBTMFRBTMFAShore A50Negro
RBNWRBNWARBNWFRBNWFAShore A65Blanco
[ ! ]El espesor del adhesivo es de 0.14 a 0.2 mm. [! ] Para ver los datos de resistencia adhesiva, consulte >> Haga clic aquí (ADTR).
[ ! ]Para conocer la resistencia adhesiva resistente al aceite, consulte >> Haga clic aquí .

Especificaciones

■Tipo cuadrado, tipo de banda
Numero de parte-A
RBNM5 -100
RBTMA15-500
■A, B Configurable: estándar / Tipo de orificio
Numero de parte-A-B-F-G-Diámetro nominal del tornillo
RBNMF10 -110-65      
RBTMF4H20-200-150-F140-G100-Z5
■Estándares de exactitud
Tolerancia T
Tolerancia A, B
TTolerancia
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30+2.0
-0.5
A, BTolerancia
200 o menos±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

■ Tipo cuadrado
Numero de parteA
TipoT
Sin adhesivo
RBNM
RBTM
*RBNW
Adhesivo
RBNMA
RBTMA
*RBNWA
0.5300
500
*1
*2
*3
*5
*10
15
*20
*30
[ ! ]Solo las dimensiones T marcadas con * están disponibles para RBNW y RBNWA.
■Tipo de banda
Numero de parteA
TipoT
Sin adhesivo
RBNM
RBTM
*RBNW
Adhesivo
RBNMA
RBTMA
*RBNWA
0.53
5
10
20
30
40
50
80
100
*1
*2
*3
*5
*10
[ ! ]L dimensión es de 500 mm.
[ ! ]Solo las dimensiones T marcadas con * están disponibles para RBNW y RBNWA.
■A, B Configurable: tipo estándar
Numero de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
Sin adhesivo
RBNMF
RBTMF
*RBNWF
Adhesivo
RBNMFA
RBTMFA
*RBNWFA
0.510~50010~500
*1
*2
*3
*5
*10
15
*20
*30
[ ! ]Solo las dimensiones T marcadas con * están disponibles para RBNWF y RBNWFA.
[ ! ]A≥B≥T
■ A, B configurable - Tipo de agujero
Numero de parteIncremento de 1 mm (A≥B≥T)Incremento de 0.5 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNominalTABFGN (a través del orificio)Z (agujero contrarrestado)
Sin adhesivo
RBNMF
RBTMF
*RBNWF
Adhesivo
RBNMFA
RBTMFA
*RBNWFA
1H
2H
3H
4H
6H
0.510~50010~5009~491
(Tipo 1H, 2H, 4H)

9~245
(Tipo 3H, 6H)
5~495
(Tipo 1H, 2H, 3H)

9~491
(4H, 6H Tipo)
3
4
5
6
8
10
-
*1-
*2-
*3-
*5-
*1034    
15 4568 
*20 4568 
*30 456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 1H: d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5; para 2H, 4H: d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5, para 3H, 6H: d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 )/2- 2.5.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 1H, 2H, 3H: d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 4H, 6H: d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5. (d para orificio pasante, d 1 para taladro)
[ ! ]Solo las dimensiones T marcadas con * están disponibles para RBNWF y RBNWFA.

Modificaciones

Hojas de caucho de nitrilo/cloropreno/etileno: tamaños estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBNM0.5-3
RBNM0.5-5
RBNM0.5-10
RBNM0.5-20
RBNM0.5-30
RBNM0.5-40
RBNM0.5-50
RBNM0.5-80
RBNM0.5-100
RBNM0.5-300
RBNM0.5-500
RBNM1-3
RBNM1-5
RBNM1-10
RBNM1-20
RBNM1-30
RBNM1-40
RBNM1-50
RBNM1-80
RBNM1-100
RBNM1-300
RBNM1-500
RBNM2-3
RBNM2-5
RBNM2-10
RBNM2-20
RBNM2-30
RBNM2-40
RBNM2-50
RBNM2-80
RBNM2-100
RBNM2-300
RBNM2-500
RBNM3-3
RBNM3-5
RBNM3-10
RBNM3-20
RBNM3-30
RBNM3-40
RBNM3-50
RBNM3-80
RBNM3-100
RBNM3-300
RBNM3-500
RBNM5-3
RBNM5-5
RBNM5-10
RBNM5-20
RBNM5-30
RBNM5-40
RBNM5-50
RBNM5-80
RBNM5-100
RBNM5-300
RBNM5-500
RBNM10-3
RBNM10-5
RBNM10-10
RBNM10-20
RBNM10-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.53500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.55500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.510500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.520500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.530500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.540500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.550500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.580500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.5100500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.5300300Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.5500500Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva13500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva15500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva110500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva120500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva130500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva140500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva150500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva180500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva1100500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva1300300Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva1500500Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva23500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva25500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva210500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva220500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva230500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva240500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva250500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva280500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva2100500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva2300300Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva2500500Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva33500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva35500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva310500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva320500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva330500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva340500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva350500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva380500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva3100500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva3300300Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva3500500Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva53500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva55500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva510500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva520500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva530500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva540500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva550500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva580500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva5100500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva5300300Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva5500500Shore A70Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva103500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva105500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva1010500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva1020500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Sin cinta adhesiva1030500Shore A70Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----

Cargando…

 

Información básica

Material general Caucho Material, detalles Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)