(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Tapa
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los parachoques: uretano y caucho, con tapa, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UTCS15-8-8-10
Estándar | Tipo configurable | [ M ] Material | [H] Dureza | Color |
UTCS | UTNS | Poliuretano de éter | Shore A95 | Color natural |
UTCH | UTNH | Shore A90 | Color natural | |
UTCM | UTNM | Poliuretano éster | Shore A70 | Color natural |
UTCL | UTNL | Shore A50 | Color natural | |
RBCN | RBNN | Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR) | Shore A70 | Negro |
RBCC | RBNC | Caucho de cloropreno (CR) | Shore A65 | Negro |
RBCU | RBNU | Caucho de baja elasticidad (HANENITE®GP-35LE) | Orilla A35 | Negro |
RBCS | RBNS | Goma de silicona (SI) | Shore A70 | Gris claro |
RBCA | RBNA | Shore A50 | Blanco lechoso | |
RBCF | RBNF | Fluororubber (FPM) | Shore A80 | Negro |
Numero de parte | - | V | - | T | - | L |
UTCH8 | - | 3 | - | 2 | - | 4 |
Numero de parte | - | D | - | V | - | T | - | L |
RBNN | - | D60 | - | V50 | - | T5 | - | L20 |
Numero de parte | Selección V | T Selección | L Selección | d | Precio unitario | ||||||||
Tipo | D | UTCS | UTCH | UTCM | UTCL | RBCN RBCC | RBCU | RBCS RBCA | RBCF | ||||
UTCS (Shore A95) UTCH (Shore A90) UTCM (Shore A70) UTCL (Shore A50) RBCN (Shore A70) RBCC (Shore A65) RBCU (Orilla A35) RBCS (Shore A70) RBCA (Shore A50) RBCF (Shore A80) | 6 | 2 | 2 3 4 5 | 4 5 6 8 | 1 | ||||||||
8 | 3 4 | ||||||||||||
9 | 3 5 | 2 5 7 | 4 5 6 10 | 1.5 | |||||||||
10 | 4 6 | 2 3 5 6 | 4 8 10 12 | ||||||||||
12 | 6 8 | 7 8 9 10 | |||||||||||
15 | 8 10 | 2 4 7 8 | 4 6 8 10 | ||||||||||
20 | 12 16 | 2 3 5 10 | 7 10 15 20 | 2 | |||||||||
25 | 15 20 | 5 6 10 12 | 10 15 25 30 | ||||||||||
30 | 20 25 | 2 3 5 10 | 15 20 30 |
Numero de parte | Incremento de 1 mm | d | Precio unitario | ||||||
D | V | T | L | UTNS | UTNH | UTNM | UTNL | ||
UTNS (Shore A95) UTNH (Shore A90) UTNM (Shore A70) UTNL (Shore A50) | 6 a 15 | 2 hasta 11 | 2 hasta 30 | 4 a 10 | 1 | ||||
11 a 25 | |||||||||
26 hasta 40 | |||||||||
41 hasta 60 | 1.5 | ||||||||
16 hasta 30 | 12 a 26 | 7 a 10 | |||||||
11 a 25 | |||||||||
26 hasta 40 | |||||||||
41 hasta 60 | |||||||||
31 hasta 45 | 27 hasta 41 | 5 hasta 40 | 7 a 10 | ||||||
11 a 25 | |||||||||
26 hasta 40 | |||||||||
41 hasta 65 | |||||||||
66 hasta 70 | |||||||||
46 hasta 60 | 42 hasta 56 | 5 hasta 50 | 7 a 10 | 2 | |||||
11 a 25 | |||||||||
26 hasta 40 | |||||||||
41 hasta 65 |
Numero de parte | Incremento de 1 mm | d | Precio unitario | ||||||
D | V | T | L | RBNN RBNC | RBNU | RBNS RBNA | RBNF | ||
RBNN (Shore A70) RBNC (Shore A65) RBNU (Orilla A35) RBNS (Shore A70) RBNA (Shore A50) RBNF (Shore A80) | 6 a 15 | 2 hasta 11 | 2 hasta 10 | 4 a 10 | 1 | ||||
11 hasta 20 | |||||||||
21 hasta 28 | |||||||||
29 hasta 48 | - | - | |||||||
16 hasta 30 | 12 a 26 | 7 a 10 | 1.5 | ||||||
11 hasta 20 | |||||||||
21 hasta 28 | |||||||||
29 hasta 48 | - | - | |||||||
31 hasta 45 | 27 hasta 41 | 5 a 15 | 7 a 10 | ||||||
11 hasta 20 | |||||||||
21 hasta 28 | |||||||||
29 hasta 45 | - | - | |||||||
46 hasta 60 | 42 hasta 56 | 7 a 10 | 2 | ||||||
11 hasta 20 | |||||||||
21 hasta 28 | |||||||||
29 hasta 45 | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UTCS15-8-8-10 |
Cargando…
A | Gorra | Espesor T(pulgada) | 1 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UTCS15-8-8-10 de la serie Parachoques: uretano y caucho, con tapa.
Número de Parte |
---|
RBCA10-4-2-8 |
RBCA10-4-3-10 |
RBCA10-4-3-12 |
UTCS15-8-8-4 |
UTCS15-8-8-6 |
UTCS15-8-8-8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente