(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques: amortiguadores, roscados

Parachoques: amortiguadores, roscados
  • Descuento por volumen

Nuevos parachoques provistos de un efecto amortiguador y amortiguador, y están hechos de un gel suave amortiguador.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Parachoques amortiguadores - Roscados/Con rosca interna: Related Image
· Materiales
Gel [ M ] Material: elastómero viscoelástico (gris)
[ H ] Dureza: Asker F75 (dos capas; F98 para capa externa)
Varilla central [ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
GELMR16A
Número de parteHLL1L2L3L4MW
TipoD
Roscado interno
GELMR
1282211437M5x0.810
161028145411M6x1.014
16A311714M8x1.25
201335176514M8x1.2517
20A392116M10 x 1.25 (rosca fina)
301544248520M12x1.7527
30A462622M14 x 1.5 (rosca fina)

Número de parteHLL1L2L3MWmf
TipoD
Roscado
GELMF
12816543M5x0.81081.5
161020654M6x1.014102
201326865M8x1.2517122
3015301085M10x1.527142.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GELMR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Más información

Parachoques amortiguadores - Roscados/Con rosca interna: Related Image

Ejemplo

Parachoques amortiguadores - Roscados/Con rosca interna: Related Image
 

Información básica

A Con tornillos Material general Uretano Dureza, general Medio (Softbol)
Diámetro externo(mm) 12 Material, detalle Elastómero Viscoelástico Dureza (Shore, Asker) Asker F75
Especificaciones Tipo roscado O.D. D(φ) 12 Hilo Nominal M M5×0.8
Color Gris Espesor T(pulgada) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GELMR12 de la serie Parachoques: amortiguadores, roscados.