(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Parachoques: uretano y caucho, con arandela de metal

Parachoques: uretano y caucho, con arandela de metal
  • Descuento por volumen

Producto original MISUMI con arandela de metal cocida, con uretano y caucho.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Arandelas de uretano - avellanados con arandela de metal, longitudes estándar: imagen relacionada
· Materiales
L seleccionableL configurableUretano / cauchoLavadora
[ M ] MaterialColor[H] Dureza[ M ] Material
AYSKAYFSTipo éter
Poliuretano
NegroShore A95Acero inoxidable 304
AYHKAYFHShore A90
AYMKAYFMTipo éster
Poliuretano
NegroShore A70
AYLKAYFLShore A50
-AYFYShore A30
-AYFHEAntiestático
Poliuretano
GrisShore A90
-AYFMEShore A70
-AYFLEShore A50
-RBFNCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)NegroShore A70
-RBFUCaucho de baja elasticidad (Hanenaito®)NegroOrilla A57
-RBFSGoma de silicona (SI)Gris claroShore A70
-RBFFFluororubber (FPM)NegroShore A80
[ ! ]Hanenaito® es una marca registrada de Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
 

Especificaciones

Numero de parte-L 
AYSK12-10 
AYFY25-52 
■ L seleccionable (uretano)
Numero de parteL(M)
Tornillo aplicable
(d1 )d2V
TipoD
AYSK (x1.1)
AYHK (x1.0)
AYMK (x1.1)
AYLK (x1.1)
( ) Multiplicador de material
1210      M31163
15101520    M41484
2010152025   M5199.55
251015202530  M624116
30 1520253040 M829148
40   25304050M10391710
■ L configurable (uretano)
Numero de parteL
Incrementos de 1 mm
(M)
Tornillo aplicable
(d1 )d2V
TipoD
AYFS (x1.1)
AYFH (x1.0)
AYFM (x1.1)
AYFL (x1.0)
AYFY (x1.3)

AYFHE (x1.2)
AYFME (x1.2)
AYFLE (x1.4)
125~80M31163
15M41484
20M5199.55
25M624116
30M829148
( ) Multiplicador de material40M10391710
■Valores característicos del uretano antiestático
Resistividad específica de volumen2.1x108Ω·cm
Resistividad de superficie4.0x109
(Condiciones: temperatura 30 °C humedad 60%)
[ ! ]Todas las demás propiedades son iguales a las del uretano de la misma dureza.
■ L configurable (goma)
Numero de parteL
Incrementos de 1 mm
(M)
Tornillo aplicable
(d1 )d2V
TipoD
RBFN
RBFU
RBFS
RBFF
155~30M41484
20M5199.55
25M624116
30M829148

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AYFH12-[5-80/1]
AYFH15-[5-80/1]
AYFH20-[5-80/1]
AYFH25-[5-80/1]
AYFH30-[5-80/1]
AYFH40-[5-80/1]
AYFHE12-[5-80/1]
AYFHE15-[5-80/1]
AYFHE20-[5-80/1]
AYFHE25-[5-80/1]
AYFHE30-[5-80/1]
AYFHE40-[5-80/1]
AYFL12-[5-80/1]
AYFL15-[5-80/1]
AYFL20-[5-80/1]
AYFL25-[5-80/1]
AYFL30-[5-80/1]
AYFL40-[5-80/1]
AYFLE12-[5-80/1]
AYFLE15-[5-80/1]
AYFLE20-[5-80/1]
AYFLE25-[5-80/1]
AYFLE30-[5-80/1]
AYFLE40-[5-80/1]
AYFM12-[5-80/1]
AYFM15-[5-80/1]
AYFM20-[5-80/1]
AYFM25-[5-80/1]
AYFM30-[5-80/1]
AYFM40-[5-80/1]
AYFME12-[5-80/1]
AYFME15-[5-80/1]
AYFME20-[5-80/1]
AYFME25-[5-80/1]
AYFME30-[5-80/1]
AYFME40-[5-80/1]
AYFS12-[5-80/1]
AYFS15-[5-80/1]
AYFS20-[5-80/1]
AYFS25-[5-80/1]
AYFS30-[5-80/1]
AYFS40-[5-80/1]
AYFY12-[5-80/1]
AYFY15-[5-80/1]
AYFY20-[5-80/1]
AYFY25-[5-80/1]
AYFY30-[5-80/1]
AYFY40-[5-80/1]
AYHK12-10
AYHK15-10
AYHK15-15
AYHK15-20
AYHK20-10
AYHK20-15
AYHK20-20
AYHK20-25
AYHK25-10
AYHK25-15
AYHK25-20
AYHK25-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Dureza, general Diámetro externo
(mm)
Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Tipo O.D. D
(φ)
Longitud L
(mm)
Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)12[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de especificación de dimensión L12-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de especificación de dimensión L15-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de especificación de dimensión L20-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de especificación de dimensión L25-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)30[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de especificación de dimensión L30-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)40[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de especificación de dimensión L40-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)12Uretano antiestáticoShore A90Tipo de especificación de dimensión L12-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)15Uretano antiestáticoShore A90Tipo de especificación de dimensión L15-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)20Uretano antiestáticoShore A90Tipo de especificación de dimensión L20-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)25Uretano antiestáticoShore A90Tipo de especificación de dimensión L25-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)30Uretano antiestáticoShore A90Tipo de especificación de dimensión L30-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)40Uretano antiestáticoShore A90Tipo de especificación de dimensión L40-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)12[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo de especificación de dimensión L12-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo de especificación de dimensión L15-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)20[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo de especificación de dimensión L20-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo de especificación de dimensión L25-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)30[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo de especificación de dimensión L30-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)40[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Tipo de especificación de dimensión L40-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)12Uretano antiestáticoShore A50Tipo de especificación de dimensión L12-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)15Uretano antiestáticoShore A50Tipo de especificación de dimensión L15-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)20Uretano antiestáticoShore A50Tipo de especificación de dimensión L20-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)25Uretano antiestáticoShore A50Tipo de especificación de dimensión L25-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)30Uretano antiestáticoShore A50Tipo de especificación de dimensión L30-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)40Uretano antiestáticoShore A50Tipo de especificación de dimensión L40-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)12[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo de especificación de dimensión L12-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo de especificación de dimensión L15-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)20[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo de especificación de dimensión L20-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo de especificación de dimensión L25-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)30[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo de especificación de dimensión L30-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)40[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Tipo de especificación de dimensión L40-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)12Uretano antiestáticoShore A70Tipo de especificación de dimensión L12-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)15Uretano antiestáticoShore A70Tipo de especificación de dimensión L15-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)20Uretano antiestáticoShore A70Tipo de especificación de dimensión L20-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)25Uretano antiestáticoShore A70Tipo de especificación de dimensión L25-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)30Uretano antiestáticoShore A70Tipo de especificación de dimensión L30-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoMedio (Softbol)40Uretano antiestáticoShore A70Tipo de especificación de dimensión L40-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)12[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Tipo de especificación de dimensión L12-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Tipo de especificación de dimensión L15-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Tipo de especificación de dimensión L20-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Tipo de especificación de dimensión L25-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)30[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Tipo de especificación de dimensión L30-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)40[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Tipo de especificación de dimensión L40-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoSuave (tubo de bicicleta)12[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Tipo de especificación de dimensión L12-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoSuave (tubo de bicicleta)15[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Tipo de especificación de dimensión L15-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoSuave (tubo de bicicleta)20[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Tipo de especificación de dimensión L20-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoSuave (tubo de bicicleta)25[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Tipo de especificación de dimensión L25-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoSuave (tubo de bicicleta)30[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Tipo de especificación de dimensión L30-5 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UretanoSuave (tubo de bicicleta)40[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Tipo de especificación de dimensión L40-5 ~ 80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)12[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo1210-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo1510-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo1515-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)15[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo1520-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo2010-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo2015-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo2020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)20[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo2025-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo2510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo2515-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo2520-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10UretanoDuro (pelota de golf)25[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Dimensión L Tipo fijo2525-

Cargando…

 

Información básica

A Parachoques Espesor T(pulgada) 1