(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques: caucho, escariado, totalmente configurable

Parachoques: caucho, escariado, totalmente configurable

· Forma: avellanado
· Material: Caucho
· Espesor T (pulgada): 1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Parachoques de goma: contrafuertes, totalmente configurables: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] DurezaColor
RBZNCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70Negro
RBZCCaucho de cloropreno (CR)Shore A65Negro
RBZUCaucho de baja elasticidad (HANENITE® GP-35LE)Orilla A35Negro
RBZSGoma de silicona (SI)Shore A70Gris claro
RBZAGoma de silicona (SI)Shore A50Blanco lechoso
RBZFFluororubber (FPM)Shore A80Negro
RBZAMCaucho de color ámbarOrilla A45Color ámbar
[ ! ]El color blanco lechoso de la goma de silicona shore A50 es translúcido.
 

Especificaciones

Numero de parte-D-V-H-G-L
RBZAM-D22-V5-H10-G12-L38
Numero de parteIncremento de 1 mm
DVHGL
RBZN
Caucho nitrilo
RBZC
Caucho de cloropreno
RBZU
Caucho de baja elasticidad
RBZS
Caucho de silicona (SI) Shore A70
RBZA
Caucho de silicona (SI) Shore A50
RBZF
Fluororubber (FPM)
RBZAM
Caucho de color ámbar
11~153~103≤H 7~53 (G≤D-4)6~30
5≤H 7~54
(G≤D-6)
31~50
16~305~166~30
31~50
31~455~2510~30
31~50
46~605~3025~30
31~50
El tipo de goma de color ámbar está disponible hasta L20.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBZA-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZAM-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZC-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZF-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-30/1]
RBZN-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZS-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZU-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A5011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de color ámbarShore A4511 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de cloropreno (CR)Shore A6511 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Fluororubber (FPM)Shore A8011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 303 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A7011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A7011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Caucho de baja elasticidad] Caucho de baja elasticidad (HANENITE®GP-35LE)Shore A3511 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 303 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Contrapesada Material general Caucho Espesor T(pulgada) 1