(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques - caucho, totalmente configurables

Parachoques de goma: imagen relacionada
・Materiales
Tipo orificio pasanteTipo sin orificio[M] Material[H] DurezaColor
RBXNRBCXNCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Shore A70Negro
RBXCRBCXCCaucho de cloropreno (CR)Shore A65Negro
RBXURBCXUCaucho de baja elasticidad (HANENITE GP-35LE)Orilla A35Negro
RBXSRBCXSGoma de silicona (SI)Shore A70Gris claro
RBXARBCXAGoma de silicona (SI)Shore A50Blanco lechoso
RBXFRBCXFFluororubber (FPM)Shore A80Negro
[ ! ]HANENITE es una marca registrada de Naigai rubber industry co., Ltd.
[ ! ]El color blanco lechoso de la goma de silicona shore A50 es translúcido.
 

Especificaciones

Número de parte-D-L-V
RBXS-D28-L30-V12
Número de parteIncremento de 1 mm
DLV
(Tipo de agujero pasante)
Tipo de orificio pasante
RBXN
RBXC
RBXU
RBXS
RBXA
RBXF
Sin tipo de orificio
RBCXN
RBCXC
RBCXU
RBCXS
RBCXA
RBCXF
6~1510~50*2~9
16~304~24
31~458~35
46~6010~50
[ ! ]El grosor del tipo de orificio pasante (D − V) / 2 está restringido por L. Consulte la tabla (Condición de grosor) en el dibujo. Cuando V = 2, L≤30.
* L≤30 para RBXU, RBCXU, RBXS, RBCXS, RBCXA, RBXF, RBCXF

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBCXA-D[6-60/1]-L[10-30/1]
RBCXC-D[6-60/1]-L[10-50/1]
RBCXF-D[6-60/1]-L[10-30/1]
RBCXN-D[6-60/1]-L[10-50/1]
RBCXS-D[6-60/1]-L[10-30/1]
RBCXU-D[6-60/1]-L[10-30/1]
RBXA-D[6-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1]
RBXC-D[6-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1]
RBXF-D[6-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1]
RBXN-D[6-60/1]-L[10-50/1]-V[2-50/1]
RBXS-D[6-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1]
RBXU-D[6-60/1]-L[10-30/1]-V[2-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Especificaciones D
(mm)
L
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A50Sin tipo de orificio6 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de cloropreno (CR)Shore A65Sin tipo de orificio6 ~ 6010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Fluororubber (FPM)Shore A80Sin tipo de orificio6 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70Sin tipo de orificio6 ~ 6010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A70Sin tipo de orificio6 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Caucho de baja elasticidad] Caucho de baja elasticidad (HANENITE®GP-35LE)Shore A35Sin tipo de orificio6 ~ 6010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A50Tipo de orificio pasante6 ~ 6010 ~ 502 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de cloropreno (CR)Shore A65Tipo de orificio pasante6 ~ 6010 ~ 502 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Fluororubber (FPM)Shore A80Tipo de orificio pasante6 ~ 6010 ~ 302 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)Shore A70Tipo de orificio pasante6 ~ 6010 ~ 502 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Caucho de silicona (SI)Shore A70Tipo de orificio pasante6 ~ 6010 ~ 302 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Caucho de baja elasticidad] Caucho de baja elasticidad (HANENITE®GP-35LE)Shore A35Tipo de orificio pasante6 ~ 6010 ~ 302 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Parachoques Material general Caucho Espesor T(pulgada) 1