(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Parachoques: uretano, escariado, totalmente configurable

Parachoques: uretano, escariado, totalmente configurable

· Forma: avellanado
· Material: Uretano
· Espesor T (pulgada): 1

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Parachoques de uretano - Contrapesadas, totalmente configurables: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaFoto N.º, Color
Grado estándarGrado de precisión
AZFS-Uretano general
(Éter uretano)
Shore A95①Color natural
②Negro
AZFHAZAHShore A90
AZFMAZAMUretano general
(Ester uretano)
Shore A70
AZFL-Shore A50
AZFY-Shore A30
AZFHE-Poliuretano antiestáticoShore A90②Gris
AZFME-Shore A70
AZFLE-Shore A50
AZFAN-Uretano de bajo reboteShore A70④Gris
AZFHH-Uretano resistente al calorShore A90⑤Brown
ZVULFH-Uretano súper resistente a la abrasión Vulkollan ®Shore A92⑥Beige
ZVULFM-Shore A68
AZEFH-Uretano resistente a la abrasiónShore A90⑦Marrón oscuro
AZEFM-Shore A70

Especificaciones

Número de parte-D-V-H-G-L-Color
AZFS

-

D22

-

V5

-H10-G10-L38-N
Parachoques de uretano - Contrapesadas, totalmente configurables: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AZAH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZAH-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZAM-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZAM-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZEFH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZEFH-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZEFM-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZEFM-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFAN-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFAN-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFH-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFHE-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFHE-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFHH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFHH-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFL-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFL-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFLE-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFLE-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFM-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFM-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFME-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFME-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
AZFS-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFS-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFY-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
AZFY-D[85-100/5]-V[2-70/1]-H[3-200/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]-[B,​N]
ZVULFH-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-60/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
ZVULFM-D[8-80/1]-V[2-70/1]-H[3-60/1]-G[3-90/1]-L[6-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Precisión Selección de color D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónColor natural [N] / Negro [B]8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónColor natural [N] / Negro [B]85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado de precisión-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado de precisión-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano de alta resistencia a la abrasiónShore A90--8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano de alta resistencia a la abrasiónShore A90--85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano de alta resistencia a la abrasiónShore A70--8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano de alta resistencia a la abrasiónShore A70--85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano de bajo reboteShore A70Grado estándar-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano de bajo reboteShore A70Grado estándar-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándar-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándar-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano antiestáticoShore A90Grado estándar-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano antiestáticoShore A90Grado estándar-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano resistente al calorShore A90--8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano resistente al calorShore A90--85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarColor natural [N] / Negro [B]8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarColor natural [N] / Negro [B]85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano antiestáticoShore A50Grado estándar-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano antiestáticoShore A50Grado estándar-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarColor natural [N] / Negro [B]8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarColor natural [N] / Negro [B]85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano antiestáticoShore A70Grado estándar-8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano antiestáticoShore A70Grado estándar-85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarColor natural [N] / Negro [B]8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarColor natural [N] / Negro [B]85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarColor natural [N] / Negro [B]8 ~ 803 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarColor natural [N] / Negro [B]85 ~ 1003 ~ 903 ~ 2006 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Vulkollan® súper resistente a la abrasiónShore A92--8 ~ 803 ~ 903 ~ 606 ~ 2002 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Vulkollan® súper resistente a la abrasiónShore A68--8 ~ 803 ~ 903 ~ 606 ~ 2002 ~ 70

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Contrapesada Material general Uretano Espesor T(pulgada) 1