(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Parachoques: uretano, totalmente configurables

Parachoques: uretano, totalmente configurables

Esta línea de productos incluye protectores de uretano altamente funcionales como Vulkollan®, 6 veces más resistente a la abrasión que el uretano estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Parachoques de uretano: totalmente configurables: Related Image
· Materiales
Estándar / PrecisiónTipo de orificio pasanteSin tipo de orificio[M] Material[H] DurezaColor (Foto No.)
Grado estándarAXFSCXFSUretano general
(Éter poliuretano)
Shore A95①Color natural/negro
AXFHCXFHShore A90
AXFMCXFMUretano general
(Éster poliuretano)
Shore A70
AXFLCXFLShore A50
AXFYCXFYShore A30
AXFHECXFHEPoliuretano antiestáticoShore A90②Gris
AXFMECXFMEShore A70
AXFLECXFLEShore A50
AXFANCXFANUretano de bajo reboteShore A70②Gris
AXHHFCXHHFUretano resistente al calorShore A90③Marrón
VULHFCXVHFUretano súper resistente a la abrasión Vulkollan ®Shore A92⑤Beige
VULMFCXVMFShore A68
AEXHFCXEHFUretano resistente a la abrasiónShore A90⑥Marrón oscuro
AEXMFCXEMFShore A70
AXCESCXCESUretano CerámicoShore A95⑦Gris
AXCEHCXCEHShore A90
AXCEMCXCEMShore A70
Grado de precisiónAAFSCAFSUretano general
(Éter poliuretano)
Shore A95①Color natural/negro
AAFHCAFHShore A90
AAFMCAFMUretano general
(Éster poliuretano)
Shore A70

Especificaciones

Número de parte-D-L-V-C
AXFME
CXFM
-
-
D35
D39
-
-
L51
L42
-
V23

-

B
Número de parteIncremento de 1 mmC
(Para uretano estándar únicamente)
DLV (Para tipo de orificio pasante únicamente)
Grado estándar*6~1510~300



Para Vulkollan® únicamente
10~50
2~11N
(Color natural)


B
(negro)
Tipo de orificio pasanteSin tipo de orificio
AXFSCXFS(Uretano general, Shore A95)
AXFHCXFH(Uretano general, Shore A90)
AXFMCXFM(Uretano general, Shore A70)*16~304~26
AXFLCXFL(Uretano general, Shore A50)
AXFYCXFY(Uretano general, Shore A30)
AXFHECXFHE(Poliuretano antiestático, Shore A90)
AXFMECXFME(Poliuretano antiestático, Shore A70)*31~456~41
AXFLECXFLE(Poliuretano antiestático, Shore A50)
AXFANCXFAN(Uretano de bajo rebote, Shore A70)
AXHHFCXHHF(Uretano resistente al calor, Shore A90)
*VULHF*CXVHF(Vulkollan®, Shore A92)46~606~56
*VULMF*CXVMF(Vulkollan®, Shore A68)
AEXHFCXEHF(Uretano resistente a la abrasión, Shore A90)
AEXMFCXEMF(Uretano resistente a la abrasión, Shore A70)
AXCESCXCES(Uretano cerámico, Shore A95)61~806~76
AXCEHCXCEH(Uretano cerámico, Shore A90)
AXCEMCXCEM(Uretano cerámico, Shore A70)
Grado de precisión
Tipo de orificio pasanteSin tipo de orificio81~1006~86
AAFSCAFS(Uretano general, Shore A95)
AAFHCAFH(Uretano general, Shore A90)
AAFMCAFM(Uretano general, Shore A70)
[ ! ]El grosor del tipo de orificio pasante (D − V)/2 está restringido por L. Consulte la tabla (Condición de grosor) en el dibujo. Cuando V = 2, L≤50.
[ ! ]Cuando L≥201, V≥8
[ ! ]Para Vulkollan®, solo están disponibles * las dimensiones marcadas D. Además, L <50 mm.
■Valores característicos del uretano antiestático
■Juego de compresión de uretano de bajo rebote
Resistividad específica de volumen2.1x10 8 Ω · cm
Resistividad de superficie4.0x109
Uretano de bajo rebote1%
Uretano (shore A70)25%
(Condiciones: temperatura 30 °C humedad 60%)
[ ! ]Todas las demás propiedades son iguales a las del uretano de la misma dureza.
* Los datos anteriores se miden a temperatura ambiente de 23 °C.
* 70 °Cx24H 25% de compresión

Modificaciones

Parachoques de uretano: totalmente configurables: Related Image
Parachoques de uretano: totalmente configurables: Related Image
■ Alteration VC ahora está disponible para alterar el diámetro interno a tolerancia negativa.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AAFH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AAFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AAFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AEXHF-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AEXMF-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXCEH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXCEM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXCES-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFAN-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFH-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFH-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFH-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFH-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFH-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFH-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFHE-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFL-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFL-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFL-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFL-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFL-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFL-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFL-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFL-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFLE-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFM-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFM-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFM-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFM-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFM-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFM-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFME-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
AXFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFS-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFS-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFS-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFS-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFS-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFS-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFY-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFY-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFY-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFY-D[6-100/1]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFY-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFY-D[105-150/5]-L[10-300/1]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXFY-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[2-86/1]-[B,​N]
AXFY-D[105-150/5]-L[10-300/5]-V[10-140/5]-[B,​N]
AXHHF-D[6-100/1]-L[10-300/1]-V[2-86/1]
CAFH-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CAFM-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CAFS-D[6-100/1]-L[10-300/1]-[B,​N]
CXCEH-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXCEM-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXCES-D[6-100/1]-L[10-300/1]
CXEHF-D[6-100/1]-L[10-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza, general Material, detalle Dureza (Shore, Asker) Precisión Especificaciones Color D
(mm)
L
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado de precisiónTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado de precisiónTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano resistente a la abrasiónShore A90-Tipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano resistente a la abrasiónShore A70-Tipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano CerámicoShore A90-Tipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano CerámicoShore A70-Tipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano CerámicoShore A95-Tipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano de bajo reboteShore A70Grado estándarTipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano antiestáticoShore A90Grado estándarTipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A50Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano antiestáticoShore A50Grado estándarTipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano antiestáticoShore A70Grado estándarTipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Suave (tubo de bicicleta)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A30Grado estándarTipo de orificio pasanteNatural [N] / Negro [B]105 ~ 15010 ~ 30010 ~ 140
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano resistente al calorShore A90-Tipo de orificio pasante-6 ~ 10010 ~ 3002 ~ 86
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Grado de precisiónSin tipo de orificioNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 300-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Medio (Softbol)[Uretano (general)] Poliuretano ésterShore A70Grado de precisiónSin tipo de orificioNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 300-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95Grado de precisiónSin tipo de orificioNatural [N] / Negro [B]6 ~ 10010 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano CerámicoShore A90-Sin tipo de orificio-6 ~ 10010 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Medio (Softbol)Uretano CerámicoShore A70-Sin tipo de orificio-6 ~ 10010 ~ 300-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano CerámicoShore A95-Sin tipo de orificio-6 ~ 10010 ~ 300-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Duro (pelota de golf)Uretano resistente a la abrasiónShore A90-Sin tipo de orificio-6 ~ 10010 ~ 300-

Cargando…

Ejemplo

Parachoques de uretano: totalmente configurables: Related Image
 

Información básica

A Parachoques Material general Uretano Espesor T(pulgada) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico