(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platos - vidrio, redondos

Platos - vidrio, redondos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · puede especificar el tipo personalizado.

  • Componentes inCAD
· Materiales
No.Tipo configurableTipo de dimensión fija[M] MaterialTemperatura resistente al calor
Uso continuoMáx.
FGLMFGLMFVidrio flotado transparente (vidrio de cal sodada)80°C-
FGLMHGLMHVidrio resistente al calor (TEMPAX Float®)230°C500°C
FGLMKGLMKVidrio reforzado180°C200°C
FGLMR-Vidrio cristalizado resistente al calor (Nextrema ® )700°C850°C
[ ! ]La temperatura resistente al calor variará en gran medida según las condiciones de funcionamiento. Los valores no están garantizados.
[ ! ]No se puede utilizar para recipientes a presión de Clase 1, recipientes a presión de Clase 2 o equipos específicamente para gas a alta presión.

Especificaciones

Numero de parte-D-T
GLMH-95-5
 
Numero de parte-D
FGLMF3-100

■ Tolerancia T

TipoDimensión TTolerancia
GLMF
GLMK
FGLMR
FGLMF
FGLMK
3, 3.3, 5, 6±0.3
8, 10±0.6
12, 15±0.8
GLMH
FGLMH
3.3, 5, 6.5±0.2
8, *10, 12.2±0.3
15±0.4
 
■ Tipo configurable
Numero de parteD
TipoTSelección
FGLMF
Vidrio transparente flotador
320–300
5
8
10
12
15
FGLMH
Vidrio resistente al calor
3.3
5
6.5
8
*10
12.2
15
FGLMK
(Vidrio reforzado)
3.3101–300
5
6
8
10
FGLMR
Vidrio cristalizado resistente al calor
320–300
5
[ ! ]* FGLMH (vidrio resistente al calor) con el número de pieza T10 tiene un tamaño real de 10.2.
 
■ Tipo de dimensión fija

Numero de parteD
TipoTSelección
GLMF
(Vidrio transparente flotante)
350 65 80 95
5130
GLMH
(Vidrio resistente al calor)
3.350 65 80
595 110
10110 130
GLMK
(Vidrio reforzado)
350 65 80
580 95 110 130
8110 130 160 185
[ ! ]Las dimensiones D anteriores se ajustan a los estándares de bridas JIS: juntas tóricas de B2290-1998.
* No garantizado contra la resistencia al vacío.
Circunferencia achaflanado C0.3 a 1.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGLMF3-[20-300/1]
FGLMF5-[20-300/1]
FGLMH3.3-[20-300/1]
FGLMH5-[20-300/1]
FGLMH10-[20-300/1]
FGLMR3-[20-300/1]
FGLMR5-[20-300/1]
GLMF-50-3
GLMF-65-3
GLMF-80-3
GLMF-95-3
GLMF-130-5
GLMF-185-8
GLMH-50-3.3
GLMH-65-3.3
GLMH-80-3.3
GLMH-95-5
GLMH-110-5
GLMH-110-10
GLMH-130-10
GLMK-50-3
GLMK-65-3
GLMK-80-3
GLMK-80-5
GLMK-95-5
GLMK-110-5
GLMK-110-8
GLMK-130-5
GLMK-130-8
GLMK-160-8
GLMK-185-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de vidrio Especificaciones O.D. D
(φ)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo configurable20 ~ 3003
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo configurable20 ~ 3005
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo configurable20 ~ 3003.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo configurable20 ~ 3005
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo configurable20 ~ 30010
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo configurable20 ~ 3003
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo configurable20 ~ 3005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar953
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar1305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar1858
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar503.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar653.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar803.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar1105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar13010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar1105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar1305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar1308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar1608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio reforzadoTipo estándar1858

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Propiedades del material >> Haga clic aquí