(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platos - vidrio, cuadrados

Platos - vidrio, cuadrados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · puede especificar el tipo personalizado.

  • Componentes inCAD
Placas de vidrio cuadradas - Dimensiones estándar A, B: imagen relacionada
· Materiales
No.Tipo configurableTipo de dimensión fija[M] MaterialTemperatura resistente al calor
Uso continuoMáx.
FGLKFGLKFVidrio flotado transparente (vidrio de cal sodada)80°C-
FGLKHGLKHVidrio resistente al calor (TEMPAX Float ® )230°C500°C
FGLKKGLKKVidrio reforzado180°C200°C
FGLKR-Vidrio cristalizado resistente al calor (Nextrema ® )700°C850°C
[ ! ]La temperatura resistente al calor variará en gran medida según las condiciones de funcionamiento. Los valores no están garantizados.
[ ! ]No se puede utilizar para recipientes a presión de Clase 1, recipientes a presión de Clase 2 o equipos específicamente para gas a alta presión.

Especificaciones

Numero de parte-A-B-F-G-Tornillo nominal
GLKK5
FGLKH3.3
FGLKH2H5
-
-
-
200
231
200
-
-
-
200
210
150


-


F100


-


G75


-


N5
Tolerancia T
TipoTTolerancia
GLKF
GLKK
FGLKF
FGLKK
FGLKR
3, 3.3, 5, 6±0.3
8, 10±0.6
GLKH
FGLKH
3.3, 5, 6.5±0.2
8, 10±0.4

■ Tipo configurable
Numero de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
FGLKF
(Vidrio transparente flotante)
320-50020-500
5
8
FGLKH
(Vidrio resistente al calor)
3.3
5
6.5
8
10
FGLKK
(Vidrio reforzado)
3.351-50051-500
5
671-500
8
10
FGLKR
(Vidrio cristalizado resistente al calor
320-50020-500
5
■ Tipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)
Numero de parteIncremento de 1 mm
TipoFinalizar selecciónTAB
FGLKF
(Vidrio transparente flotante)
4F320-40020-300
5
8
FGLKH
(Vidrio resistente al calor)
3.3
5
6.5
8
10
FGLKK
(Vidrio reforzado)
3.351-40051-300
5
671-300
8
10
FGLKR
(Vidrio cristalizado resistente al calor)
320-40020-300
5
[ ! ]* FGLKH (vidrio resistente al calor) con el número de pieza T10 tiene un tamaño real de 10.2.
■ Tipo de dimensión fija
Numero de parteAB
TipoTSelecciónSelección
GLKF
(Vidrio transparente flotante)
35050
10050 100
150100 150
200150
510050 100
150150
GLKH
(Vidrio resistente al calor)
3.35050
10050 100
150100 150
200200
55050
10050 100
150100
200200
GLKK
(Vidrio reforzado)
35050
10050 100
150100 150
5200200
250150 250
300100 250 300
■Tipo pretaladrado
Numero de parteIncremento de 1 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNumero de agujerosTABFGN (a través)P (avellanado)
FGLKF
(Vidrio transparente flotante)
2H

4H
330-50030-50013-45013-45053
5
FGLKH
(Vidrio resistente al calor)
3.3
5
FGLKR
(Vidrio cristalizado resistente al calor)
3
5
FGLKK (vidrio reforzado) no está disponible con agujeros mecanizados.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGLKF2H3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKF2H3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKF2H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKF2H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKF3-[20-500/1]-[20-500/1]
FGLKF4F3-[20-400/1]-[20-300/1]
FGLKF4F5-[20-400/1]-[20-300/1]
FGLKF4F8-[20-400/1]-[20-300/1]
FGLKF4H3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKF4H3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKF4H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKF4H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKF5-[20-500/1]-[20-500/1]
FGLKF8-[20-500/1]-[20-500/1]
FGLKH2H3.3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKH2H3.3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKH2H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKH2H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKH3.3-[20-500/1]-[20-500/1]
FGLKH4F3.3-[20-400/1]-[20-300/1]
FGLKH4F5-[20-400/1]-[20-300/1]
FGLKH4F10-[20-400/1]-[20-300/1]
FGLKH4H3.3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKH4H3.3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKH4H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKH4H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKH5-[20-500/1]-[20-500/1]
FGLKH10-[20-500/1]-[20-500/1]
FGLKR2H3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKR2H3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKR2H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKR2H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKR3-[20-500/1]-[20-500/1]
FGLKR4F3-[20-400/1]-[20-300/1]
FGLKR4F5-[20-400/1]-[20-300/1]
FGLKR4H3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKR4H3-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKR4H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-N5
FGLKR4H5-[20-500/1]-[20-500/1]-F[9-490/1]-G[9-490/1]-P3
FGLKR5-[20-500/1]-[20-500/1]
GLKF3-50-50
GLKF3-100-50
GLKF3-100-100
GLKF3-150-100
GLKF3-150-150
GLKF3-200-150
GLKF5-100-50
GLKF5-100-100
GLKF5-150-150
GLKH3.3-50-50
GLKH3.3-100-50
GLKH3.3-100-100
GLKH3.3-150-100
GLKH3.3-150-150
GLKH3.3-200-200
GLKH5-50-50
GLKH5-100-50
GLKH5-100-100
GLKH5-150-100
GLKH5-200-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de vidrio Especificaciones Numero de agujeros Espesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
Diámetro nominal del avellanado [P] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)320 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)320 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)520 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)520 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo configurable-320 ~ 50020 ~ 500----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)-320 ~ 40020 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)-520 ~ 40020 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)-820 ~ 40020 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)320 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)320 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)520 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)520 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo configurable-520 ~ 50020 ~ 500----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo configurable-820 ~ 50020 ~ 500----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)3.320 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)3.320 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)520 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)520 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo configurable-3.320 ~ 50020 ~ 500----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)-3.320 ~ 40020 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)-520 ~ 40020 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)-1020 ~ 40020 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)3.320 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)3.320 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)520 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)520 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo configurable-520 ~ 50020 ~ 500----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo configurable-1020 ~ 50020 ~ 500----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)320 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)320 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)520 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable2H (dos agujeros)520 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo configurable-320 ~ 50020 ~ 500----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)-320 ~ 40020 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo fresado de 4 lados (A, B Tolerancia de dimensión ± 0.2)-520 ~ 40020 ~ 300----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)320 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)320 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)520 ~ 50020 ~ 500-9 ~ 4909 ~ 4905
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo de mecanizado de agujeros configurable4H (cuatro agujeros)520 ~ 50020 ~ 50039 ~ 4909 ~ 490-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Vidrio cristalizado resistente al calorTipo configurable-520 ~ 50020 ~ 500----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-35050----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-310050----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-3100100----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-3150100----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-3150150----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-3200150----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-510050----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-5100100----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio transparente flotanteTipo estándar-5150150----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-3.35050----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-3.310050----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-3.3100100----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-3.3150100----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-3.3150150----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-3.3200200----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-55050----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-510050----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-5100100----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-5150100----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Vidrio resistente al calorTipo estándar-5200200----

Cargando…

Más información

■ vidrio resistente al calor
(TEMPAX Float ® ):
Vidrio de borosilicato con ambas superficies acabadas planas y lisas por el método de flotación. Tiene alta transparencia óptica y excelente calidad óptica, como la propiedad libre de distorsión.
■ vidrio reforzado
Vidrio transparente flotado con tratamiento reforzado aplicado.
El producto configurable ahora se puede seleccionar. Como el vidrio es tratado térmicamente, el procesamiento, como el corte, el chaflán y el mecanizado de agujeros no es posible después de la compra.
■ Vidrio cristalizado resistente al calor
(Nextrema ® ):
Se puede usar en un rango de alta temperatura y tiene una excelente resistencia al choque térmico.
Además, tiene un alto estrés de flexión. Se puede especificar libremente.
[ ! ]Propiedades del material >> Haga clic aquí