(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resorte de gas - acero inoxidable

Resorte de gas - acero inoxidable
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Resortes de gas
· Dirección de montaje: 60°
· Dimensión D del diámetro del cilindro (F): 18
· Dimensión d diámetro varilla (F): 8
· Tipo resorte de gas: Tipo configurable de fuerza de reacción de gas

  • Componentes inCAD
Resortes de gas - Acero inoxidable: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cilindro: DIN EN 10088-1 (acero inoxidable 304)
Varilla: DIN EN 10088-1 (acero inoxidable 304)
Gas: gas nitrógeno
Consejo: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte - N
Tipo - Trazo de forma de punta
FRGSS - A 60 - 100
Número de parteFuerza de reacción del gas (20°C) N Máx. Longitud-5 mmLmax.MABPeso (g)
TipoForma de la puntaCarrera
FRGSSA





B
60 100 (10,2 kgf)171 104.518 8 140
125 (12,8 kgf)
150 (15,3 kgf)
200 (20,4 kgf)
80 100 (10,2 kgf)211 126.5190
150 (15,3 kgf)
200 (20,4 kgf)
300 (30,6 kgf)
100 100 (10,2 kgf)251 145.5200
200 (20,4 kgf)
300 (30,6 kgf)
400 (40,8 kgf)
* Ejemplo de cálculo de la fuerza de reacción del gas
Fuerza de reacción de gas especificada Máx. Longitud-5 mm (Lmax-5)Min. Longitud +5 mm (Lmax-Stroke + 5)
100N134N
La tasa de cambio de la fuerza de reacción del gas es del 34%, independientemente de su carrera.
Kgf (carga) = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRGSS-A60-[100,​125,​150,​200]
FRGSS-A80-[100,​150,​200,​300]
FRGSS-A100-[100,​200,​300,​400]
FRGSS-B60-[100,​125,​150,​200]
FRGSS-B80-[100,​150,​200,​300]
FRGSS-B100-[100,​200,​300,​400]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarrera
(mm)
Forma de extremo de barra Forma final del cilindro Longitud máxima Lmáx.
(mm)
Fuerza de reacción del gas (a 20°C) a máx. Longitud - 5 mm
(N)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060AA171100 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080AA211100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100AA251100 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060BB171100 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080BB211100 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10100BB251100 ~ 400

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Temperatura de funcionamiento: -30°C a 80°C
[ ! ]Rango de funcionamiento: dentro de 60 ° con varilla hacia abajo
 

Información básica

Tipo Amortiguadores de gas Tipo de resorte de gas Tipo de fuerza de reacción de gas especificada Material: varilla DIN EN 10088-1 (equivalente en acero inoxidable 304)
Diámetro de la barra (B)(φ) 8 Material: cilindro DIN EN 10088-1 (equivalente en acero inoxidable 304) Rango de dirección de uso Rango de 60 ° con varilla hacia abajo
Diámetro del cilindro (A)(φ) 18 Temperatura de operación(℃) -30::80