(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de montaje para amortiguadores de gas. Tipo FGS/FGSS

Soportes de montaje para amortiguadores de gas. Tipo FGS/FGSS
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Componentes relacionados
· Material del soporte: Acero al carbón 1018

  • Componentes inCAD
Resortes de gas - Fuerza de reacción de gas configurable: imagen relacionada
Resortes de gas - Fuerza de reacción de gas configurable: imagen relacionada
Resortes de gas - Fuerza de reacción de gas configurable: imagen relacionada
Resortes de gas - Fuerza de reacción de gas configurable: imagen relacionada
Resortes de gas - Fuerza de reacción de gas configurable: imagen relacionada
Resortes de gas - Fuerza de reacción de gas configurable: imagen relacionada
Resortes de gas - Fuerza de reacción de gas configurable: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] AccesoriosResorte de gas aplicable
GSBR8AAcero al carbón 1018Cromato Trivalente Negro①Anillo de retención tipo E 1 pieza ②Lavadora 1 piezaFGS22_ _
GSBR8A-S①Anillo de retención tipo E 1 pieza Bus Buje POA 1 pieza cada unoFGSS15_ _/18_ _/22_ _
①NETWS6
②SPWF8
③JZF8-10
JZF10-6
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] AccesoriosResorte de gas aplicable
GSBR6AAcero al carbón 1018Cromato Trivalente Negro①Anillo de retención tipo E 1 pieza ②Lavadora 1 piezaFGS15_ _ FGS18_ _
①NETWS5
②SPWF6
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] AccesoriosResorte de gas aplicable
GSBR8_Acero al carbón 1018Cromato Trivalente Negro①Anillo de retención tipo E 1 pieza ②Lavadora 1 piezaFGS22_ _
GSBR8_-S①Anillo de retención tipo E 1 pieza Bus Buje POA 1 pieza cada unoFGSS15_ _/18_ _/22_ _
GSBR8B
GSBR8C
①NETWS6
②SPWF8
③JZF8-10
JZF10-6
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] AccesoriosResorte de gas aplicable
GSBR6BAcero al carbón 1018Cromato Trivalente Negro①Anillo de retención tipo E 1 pieza
②Washher 1 pieza
FGS15_ _ FGS18_ _
GSBR6C
GSBR6B
GSBR6C
①NETWS5
②SPWF6
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] AccesoriosResorte de gas aplicable
GSBR8DAcero al carbón 1018Cromato Trivalente Negro①Anillo de retención tipo E 1 pieza ②Lavadora 1 piezaFGS22_ _
GSBR8D-S①Anillo de retención tipo E 1 pieza Bus Buje POA 1 pieza cada unoFGSS15_ _/18_ _/22_ _
①NETWS6
②SPWF8
③JZF8-10
JZF10-6
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] AccesoriosResorte de gas aplicable
GSBR6DAcero al carbón 1018Cromato Trivalente Negro①Anillo de retención tipo E 1 pieza ②Lavadora 1 piezaFGS15_ _ FGS18_ _
①NETWS5
②SPWF6
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] AccesoriosResorte de gas aplicable
GSBR8F-SAcero al carbón 1018Cromato Trivalente Negro① Anillo de retención tipo E 1 pieza piece Pasador de pivote de precisión 1 pieza
③PoA Buje 2 piezas
FGSS27_ _
①NETWS7
②SHCCG8-26
③JZF8-8

Especificaciones

Número de parte
GSBR6A
Número de parteSoportes para FGSMasa (g)
TipoNo.Numero Aplicable
GSBR6AFGS15 FGS18haga clic aquí15
6B49
6C
6D
8AFGS22 haga clic aquí61
8B53
8C
8D
Número de parteSoportes para FGSSMasa (g)
TipoNo.Numero Aplicable
GSBR8A-SFGSS15
FGSS18
FGSS22
haga clic aquí62
8B-S54
8C-S
8D-S
8F-SFGSS2767

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GSBR6A
GSBR6B
GSBR6C
GSBR6D
GSBR8A
GSBR8A-S
GSBR8B
GSBR8B-S
GSBR8C
GSBR8C-S
GSBR8D
GSBR8D-S
GSBR8F-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSParte fija OD
(φ)
Nominal No. Accesorios Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1066AAnillos de retención tipo E, arandelasSoporte para FGS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1066BAnillos de retención tipo E, arandelasSoporte para FGS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1066CAnillos de retención tipo E, arandelasSoporte para FGS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1066DAnillos de retención tipo E, arandelasSoporte para FGS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088AAnillos de retención tipo E, arandelasSoporte para FGS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088A-SAnillos de retención tipo E, bujes POASoporte para FGSS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088BAnillos de retención tipo E, arandelasSoporte para FGS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088B-SAnillos de retención tipo E, bujes POASoporte para FGSS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088CAnillos de retención tipo E, arandelasSoporte para FGS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088C-SAnillos de retención tipo E, bujes POASoporte para FGSS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088DAnillos de retención tipo E, arandelasSoporte para FGS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088D-SAnillos de retención tipo E, bujes POASoporte para FGSS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088F-SAnillos de retención tipo E, bujes POASoporte para FGSS

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Material de soporte Acero al carbón 1018