(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resorte de gas - orientación de montaje libre, tipo FGSS

Resorte de gas - orientación de montaje libre, tipo FGSS
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Resorte de gas que es de tipo giratorio en la dirección de montaje. Puede elegir el recorrido de 50 a 300 mm.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Amortiguadores de gas, 360 grados: Related Image
· Materiales
[ M ] Material:
Cilindro: acero para tubo 1008
(Orificios de acero al carbono para uso estructural de la máquina)
Varilla: acero al carbón 1020
Gas: Gas Nitrógeno (N 2 )
[ S ] Tratamiento de superficies:
Cilindro: al horno (negro mate)
Varilla: revestimiento de cromo duro

Especificaciones

Número de parte
FGSS15050A
Número de parteLongitud máxima Lmáx.Longitud mínima Lmín.CarreraFuerza de reacción de gas (20°C)ABHSoporte de montaje aplicablePeso (g)
Lmax. -10 mm de carreraLmáx. -(S) mm de carrera
FaFb(S)
TipoNo.NkgfNkgf
FGSS15050A2461965049 569 740157164GSBR8A-S GSBR8B-S GSBR8C-S GSBR8D-S ( Haga clic aquí )125
15050K70 7.1909.1
15050B98 10127 13
15080A3302508049 569 770218150
15080B98 10127 13
15090A3602709049 569 780238155
15090B98 10127 13
15100A38628610049 569 790254170
15100B98 10127 13
18100A386286100196 20255 26188253210
18100B294 30382 39
18150A526376150196 20265 27140343280
18150B294 30392 40
22050A24619650196 20265 27402210163215
22050B294 30402 41
22050C392 40529 54
22050D490 5065566
22080A33025080196 20274 2870217270
22080B294 30412 42
22080C392 40539 55
22080D490 5067568
22090A36027090196 20265 2780237280
22090B294 30402 41
22090C392 40529 54
22090D490 5065967
22100A386286100196 20274 2890253305
22100B294 30412 42
22100C392 40549 56
22120A440320120196 20274 28110287320
22120B294 30402 41
22120C392 40539 55
22120D490 5067268
22130A470340130196 20274 28120307330
22130B294 30402 41
22130C392 40539 55
22150A526376150196 20274 28140343400
22150B294 30402 41
22150C392 40539 55
22180A610430180196 20274 28170397420
22180B294 30402 41
22180C392 40539 55
22200A666466200196 20265 27190433480
22200B294 30402 41
22200C392 40529 54
22250A750500250196 20304 31240467540
22250B294 30451 46
22250C392 40598 61
22300A850550300196 20323 33290517600
22300B294 30490 50
27150A526376150490 50657 6714027.412.5351GSBR8F-S ( Haga clic aquí )610
27150B588 60784 80
27150C686 70921 94
27200A666466200490 50657 67190441760
27200B588 60784 80
27200C686 70921 94
27250A750500250490 50725 74240475900
27250B588 60872 89
27250C686 701019 104
27300A850550300490 50774 792905251000
27300B588 60931 95

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGSS15050A
FGSS15050B
FGSS15050K
FGSS15080A
FGSS15080B
FGSS15090A
FGSS15090B
FGSS15100A
FGSS15100B
FGSS18100A
FGSS18100B
FGSS18150A
FGSS18150B
FGSS22050A
FGSS22050B
FGSS22050C
FGSS22050D
FGSS22080A
FGSS22080B
FGSS22080C
FGSS22080D
FGSS22090A
FGSS22090B
FGSS22090C
FGSS22090D
FGSS22100A
FGSS22100B
FGSS22100C
FGSS22120A
FGSS22120B
FGSS22120C
FGSS22120D
FGSS22130A
FGSS22130B
FGSS22130C
FGSS22150A
FGSS22150B
FGSS22150C
FGSS22180A
FGSS22180B
FGSS22180C
FGSS22200A
FGSS22200B
FGSS22200C
FGSS22250A
FGSS22250B
FGSS22250C
FGSS22300A
FGSS22300B
FGSS27150A
FGSS27150B
FGSS27150C
FGSS27200A
FGSS27200B
FGSS27200C
FGSS27250A
FGSS27250B
FGSS27250C
FGSS27300A
FGSS27300B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFuerza de reacción del gas 1 (a longitud máxima - carrera de 10 mm)
(N)
Carrera
(mm)
Longitud mínima Lmín.
(mm)
Diámetro de la barra (B)
(φ)
Diámetro del cilindro (A)
(φ)
Longitud máxima Lmáx.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4950196715246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9850196715246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7050196715246
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-4980250715330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9880250715330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4990270715360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9890270715360
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

-49100286715386
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-98100286715386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196100286818386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10294100286818386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196150376818526
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10294150376818526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196501961022246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10294501961022246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10392501961022246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490501961022246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196802501022330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10294802501022330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10392802501022330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490802501022330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10196902701022360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10294902701022360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10392902701022360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490902701022360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961002861022386
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102941002861022386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103921002861022386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961203201022440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102941203201022440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103921203201022440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104901203201022440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961303401022470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102941303401022470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103921303401022470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961503761022526
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102941503761022526
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103921503761022526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101961804301022610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102941804301022610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103921804301022610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101962004661022666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102942004661022666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103922004661022666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101962505001022750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102942505001022750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103922505001022750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101963005501022850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102943005501022850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049015037612.527.4526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058815037612.527.4526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068615037612.527.4526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049020046612.527.4666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058820046612.527.4666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068620046612.527.4666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049025050012.527.4750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058825050012.527.4750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106625050012.527.4750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1049030055012.527.4850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058830055012.527.4850

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Para los soportes de montaje, consulte Haga clic aquí y 365.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
 

Información básica

Tipo Amortiguadores de gas Tipo de resorte de gas Dirección de montaje libre Material: varilla Acero al carbono 1020
Material: cilindro 1008 Pipe Steel (Tubo de acero al carbono para uso en estructuras de máquinas) Rango de dirección de uso 360° Temperatura de operación(℃) -20::60