(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguadores fijos - modelo economico

Amortiguadores fijos - modelo economico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Componente relacionado con el cuerpo principal: Cuerpo principal
· Dimensión de carrera S (mm): 12
· Rosca de montaje nominal M (mm): 12
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Fuerza de retorno del vástago del pistón (n): 2.45

Amortiguadores - Tipo de economía: imagen relacionada
· Materiales
Partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo principalPPS-
TapaPOM Polioximetileno
Vástago del émboloLatón C36000Niquelado electrolítico
[A] Accesorios: tuerca <ángulo opuesto 19.6, lado opuesto17>

Especificaciones

Número de parte
EMACN1212A
Número de parteColor de la tapaDiametro de hilo
M
Carrera
S
Máx. Energía absorbida (E')Masa equivalente máxima (me')
(kg)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)Máx. Valor de arrastre
(N)
TipoNo.por impacto
(J)
por minuto
(J)
EMACN1212ABlancoM12x1120.2914.71.52.45245
1212BNegro0.493.0294
1212CAmarillo1.05.05.0
1212DVerde7.5
1212ERojo10.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EMACN1212A
EMACN1212B
EMACN1212C
EMACN1212D
EMACN1212E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMax. Energía absorbida
(J)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Masa equivalente
(kgf)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Max. Energía absorbida (por minuto)
(J/min)
Color de la tapa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100.2911.52450.314.7Un blanco)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.49132940.314.7B (negro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101152940.35C (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.77.52940.15D (verde)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5102940.15E (rojo)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Tipo económico Entorno operativo Estándar
Material del cuerpo PPS Carrera(mm) 12 Tornillo de montaje nominal (M)(mm) 12
Longitud total(mm) 70 Fuerza de retorno de la varilla del pistón(N) 2.45 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Rosca M M12X1.0