(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resortes de disco

Resortes de disco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Resortes de disco: imagen relacionada
TipoMaterialTratamiento de superficiesDureza
SRBN8~45Acero al carbono 1065(Óxido negro)
D45 y 50 no son tratados.
42~48HRC
SRBN50SUP10(6150)
SSRBNAcero inoxidable 304-37~46HRC

Especificaciones

Número de piezaTipo de carga
A, B
SRBN22.5A
Número de piezaTipo de cargaDdt HhCarga N
75% de desviación
SRBNSSRBN
TipoD
SRBN
SSRBN

(Acero inoxidable)
8A0
-0.15
4.2+0.15
0
0.30.55±0.100.25
133
102
B0.40.600.20
234
179
10A5.20.40.700.30
232
179
B0.50.750.25
360
282
12.5A0
-0.20
6.20.50.850.35
333
256
B0.71.000.30
769
572
14A7.20.50.900.40
316
239
B0.81.100.30
921
691
16A8.20.61.050.45
459
358
B0.91.250.35
1,315
896
18A9.20.71.200.50
630
495
B1.01.40±0.150.40
1,380
1,109
20A0
-0.25
10.2+0.20
0
0.81.35±0.100.55
812
648
B1.11.55±0.150.45
1,600
1,322
22.5A11.20.81.45±0.100.65
766
614
B
1.2 (1.25)
1.7 (1.75)
±0.150.50
1,870
1,681
25A12.2
0.9
1.6
±0.100.70
929
751
B
1.6 (1.5)
2.15 (2.05)
±0.150.55
3,770
2,542
28A14.2
1
1.8
0.80
1,180
981
B
1.6 (1.5)
2.25 (2.15)
0.65
3,680
2,474
31.5A0
-0.30
16.3
1.2 (1.25)
2.1 (2.15)
0.90
1,810
1,664
B
1.8 (1.75)
2.5 (2.45)
0.70
4,490
3,370
35.5A18.3+0.25
0
1.2 (1.25)
2.2 (2.25)
1.00
1,590
1,476
B
2
2.8
0.80
5,460
4,522
40A20.4
1.6 (1.5)
2.75 (2.65)
1.15
3,290
2,278
B
2 (2.25)
3.1 (3.15)
0.90
6,410
5,657
45A22.4
1.8 (1.75)
3.1 (3.05)
1.30
4,130
3,174
B
2.5
3.5
±0.21.00
8,040
6,697
50A25.4
2
3.4
±0.151.40
5,110
4,146
B
3
4.1
±0.21.10
13,400
10,409
[!] Las dimensiones t y H para SSRBN se muestran en (). (Diferente de JIS)
[ ! ] La carga es el valor de referencia. Kgf=N × 0,101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRBN8-A
SRBN8-B
SRBN10-A
SRBN10-B
SRBN12.5-A
SRBN12.5-B
SRBN14-A
SRBN14-B
SRBN16-A
SRBN16-B
SRBN18-A
SRBN18-B
SRBN20-A
SRBN20-B
SRBN22.5-A
SRBN22.5-B
SRBN25-A
SRBN25-B
SRBN28-A
SRBN28-B
SRBN31.5-A
SRBN31.5-B
SRBN35.5-A
SRBN35.5-B
SRBN40-A
SRBN40-B
SRBN45-A
SRBN45-B
SRBN50-A
SRBN50-B
SSRBN8-A
SSRBN8-B
SSRBN10-A
SSRBN10-B
SSRBN12.5-A
SSRBN12.5-B
SSRBN14-A
SSRBN14-B
SSRBN16-A
SSRBN16-B
SSRBN18-A
SSRBN18-B
SSRBN20-A
SSRBN20-B
SSRBN22.5-A
SSRBN22.5-B
SSRBN25-A
SSRBN25-B
SSRBN28-A
SSRBN28-B
SSRBN31.5-A
SSRBN31.5-B
SSRBN35.5-A
SSRBN35.5-B
SSRBN40-A
SSRBN40-B
SSRBN45-A
SSRBN45-B
SSRBN50-A
SSRBN50-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de carga Material O.D. D
(Ø)
identificación
(Ø)
Altura libre H
(mm)
Carga máx. permisible
(N)
Espesor de placa t
(mm)
Cantidad total de desviación h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-84.20.551330.30.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-84.20.62340.40.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-105.20.72320.40.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B-105.20.753600.50.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-12.56.20.853330.50.35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-12.56.217690.70.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-147.20.93160.50.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B-147.21.19210.80.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-168.21.054590.60.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-168.21.251,3150.90.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A-189.21.26300.70.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-189.21.41,38010.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-2010.21.358120.80.55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-2010.21.551,6001.10.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A-22.511.21.457660.80.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B-22.511.21.71,8701.20.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-2512.21.69290.90.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-2512.22.153,7701.60.55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-2814.21.81,18010.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-2814.22.253,6801.60.65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A-31.516.32.11,8101.20.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-31.516.32.54,4901.80.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A-35.518.32.21,5901.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B-35.518.32.85,46020.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A-4020.42.753,2901.61.15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10B-4020.43.16,41020.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A-4522.43.14,1301.81.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B-4522.43.58,0402.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A-5025.43.45,11021.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B-5025.44.113,40031.1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AAcero inoxidable 30484.20.551020.30.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10BAcero inoxidable 30484.20.61790.40.2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AAcero inoxidable 304105.20.71790.40.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10BAcero inoxidable 304105.20.752820.50.25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AAcero inoxidable 30412.56.20.852560.50.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 30412.56.215720.70.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AAcero inoxidable 304147.20.92390.50.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 304147.21.16910.80.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AAcero inoxidable 304168.21.053580.60.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10BAcero inoxidable 304168.21.258960.90.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AAcero inoxidable 304189.21.24950.70.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10BAcero inoxidable 304189.21.41,10910.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AAcero inoxidable 3042010.21.356480.80.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 3042010.21.551,3221.10.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AAcero inoxidable 30422.511.21.456140.80.65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10BAcero inoxidable 30422.511.21.751,6811.250.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AAcero inoxidable 3042512.21.67510.90.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 3042512.22.052,5421.50.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AAcero inoxidable 3042814.21.898110.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 3042814.22.152,4741.50.65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AAcero inoxidable 30431.516.32.151,6641.250.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10BAcero inoxidable 30431.516.32.453,3701.750.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AAcero inoxidable 30435.518.32.251,4761.251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 30435.518.32.84,52220.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AAcero inoxidable 3044020.42.652,2781.51.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 3044020.43.155,6572.250.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AAcero inoxidable 3044522.43.053,1741.751.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 3044522.43.56,6972.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AAcero inoxidable 3045025.43.44,14621.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BAcero inoxidable 3045025.44.110,40931.1

Cargando…

  1. 1

Más información

Resortes de disco: imagen relacionada