(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anclaje para Resorte - Forma L, con orificio (SASPL6-30)

Anclaje para Resorte - Forma L, con orificio SASPL6-30

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Los postes en forma de L para resortes están disponibles ahora. El tipo de agujero o tipo de ranura es seleccionable.

  • Componentes inCAD
Anclajes de resorte: en forma de L, tipo de agujero: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Material
ASPL
BSPL
Acero al carbón 1045(Óxido negro)Tuerca 1 pieza
Equivalente de acero al carbono SWCH (JIS Clase 1)
SASPL
SBSPL
Acero inoxidable 304-Tuerca 1 pieza
Acero inoxidable 304) (JIS Clase 1)

Especificaciones

Número de parte-L
ASPL4
-15
ARPO6
-20
DSPO8-25
Número de parteLM (grueso)KAFd
TipoDASPL
SASPL
BSPL
SBSPL
ASPL
SASPL
BSPL
SBSPL
En forma de L
Orificio ASPL
SASPL
(Acero inoxidable)
Ranura BSPL
SBSPL
(Acero inoxidable)
31015M320 10 1.0 3 1.51.51.8
4152025M41.2 3 2.0 2.0
5202530M52.0 5 4 3.0
6202530M630 16 3.0 3.6
82530M840 20 6 3.0 5.0
103040M1050 25 7 4.0 6.0
123040M1260 30 4.0 9 6.0 6.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SASPL6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro del poste D
(Ø)
Longitud total L
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304630Tipo de orificio

Cargando…

  1. 1
 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SASPL6-30 de la serie Anclaje para Resorte - Forma L, con orificio.

Products like this...

Número de Parte
ASPL12-40
ASPL3-10
ASPL3-15
SASPL8-25
SASPL8-30
SBSPL3-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro del poste D
(Ø)
Longitud total L
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1240Tipo de orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-310Tipo de orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-315Tipo de orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 825Tipo de orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 830Tipo de orificio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304310Tipo de ranura