(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anclaje para Resorte - Llave plana, con Muesca

Anclaje para Resorte - Llave plana, con Muesca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Poste para resortes de tensión que se pueden fijar con una llave hexagonal.

  • Componentes inCAD
Anclajes de resorte - Tipo de tornillo de cabeza hueca: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios/Material
ARPOAleación de acero 4137(Óxido negro)Tuerca 1 pieza Equivalente SWCH de acero al carbono (JIS Clase 3)
SARPOAcero inoxidable 304-Tuerca 1 pieza de acero inoxidable 304 (JIS Clase 3)

Especificaciones

Número de parte-L
ASPL4
-15
ARPO6
-20
DSPO8-25
Número de parteLdDEFABH
TipoM
Cabeza hexagonal
ARPO

SARPO
(Acero inoxidable)
4152025301.5 3.0 3 1.5 7 3 4
51520253035402 3.8 4 2 8.5 4 5
620253035404.5 10 5 6
82025303540503 6.1 7 3.5 13 6 8
1030354050604 7.8 10 4 16 8 10
124050605 9.5 12 5 18 10 12

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARPO4-15
ARPO4-20
ARPO4-25
ARPO4-30
ARPO5-15
ARPO5-20
ARPO5-25
ARPO5-30
ARPO5-35
ARPO5-40
ARPO6-20
ARPO6-25
ARPO6-30
ARPO6-35
ARPO6-40
ARPO8-20
ARPO8-25
ARPO8-30
ARPO8-35
ARPO8-40
ARPO8-50
ARPO10-30
ARPO10-35
ARPO10-40
ARPO10-50
ARPO10-60
ARPO12-40
ARPO12-50
ARPO12-60
SARPO4-15
SARPO4-20
SARPO4-25
SARPO4-30
SARPO5-15
SARPO5-20
SARPO5-25
SARPO5-30
SARPO5-35
SARPO5-40
SARPO6-20
SARPO6-25
SARPO6-30
SARPO6-35
SARPO6-40
SARPO8-20
SARPO8-25
SARPO8-30
SARPO8-35
SARPO8-40
SARPO8-50
SARPO10-30
SARPO10-35
SARPO10-40
SARPO10-50
SARPO10-60
SARPO12-40
SARPO12-50
SARPO12-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro del poste D
(Ø)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137635
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero de aleación 4137640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[8] 820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[8] 825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[8] 830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[8] 835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[8] 840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[8] 850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 41371030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 41371035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 41371040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 41371050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 41371060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[12] 1240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[12] 1250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero de aleación 4137[12] 1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[12] 1240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[12] 1250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[12] 1260