(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anclajes de resorte - con muescas

Anclajes de resorte - con muescas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Postes para resortes de tensión con orificio con muesca que facilita el enganche de los resortes de tensión.

  • Componentes inCAD
Anclajes de resorte - Pisos de llave, con muesca: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios/Material
AIPOKAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tuerca 1 pieza Equivalente SWCH de acero al carbono (JIS Clase 1)
SAIPOKAcero inoxidable 304-Tuerca 1 pieza de acero inoxidable 304 (JIS Clase 1)

Especificaciones

Número de parte-L
ASPO5-20
AIPOK8
-40
Número de parteLM (grueso)dd1WGEFhTrabajo max. Carga N
TipoDAIPOKSAIPOK
Agujero con muesca
AIPOK
SAIPOK
(Acero inoxidable)
415202530M41.51.0 2.5 5 3.5 1.75 0.3 80 50
51520253040M52.0 3.0 4.0 2.0 0.4 115 72
62025304050M63.5 5.0 2.5 0.5 179 113
8253040506070M83.0 1.5 5.0 7.0 3.5 1.0 300 189
103040506070M104.0 2.0 6.0 10.0 4.0 1.2 433 273
1240506070M125.02.57.012.05.01.4590-
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AIPOK4-15
AIPOK4-20
AIPOK4-25
AIPOK4-30
AIPOK5-15
AIPOK5-20
AIPOK5-25
AIPOK5-30
AIPOK5-40
AIPOK6-20
AIPOK6-25
AIPOK6-30
AIPOK6-40
AIPOK6-50
AIPOK8-25
AIPOK8-30
AIPOK8-40
AIPOK8-50
AIPOK8-60
AIPOK8-70
AIPOK10-30
AIPOK10-40
AIPOK10-50
AIPOK10-60
AIPOK10-70
AIPOK12-40
AIPOK12-50
AIPOK12-60
AIPOK12-70
SAIPOK4-15
SAIPOK4-20
SAIPOK4-25
SAIPOK4-30
SAIPOK5-15
SAIPOK5-20
SAIPOK5-25
SAIPOK5-30
SAIPOK5-40
SAIPOK6-20
SAIPOK6-25
SAIPOK6-30
SAIPOK6-40
SAIPOK6-50
SAIPOK8-25
SAIPOK8-30
SAIPOK8-40
SAIPOK8-50
SAIPOK8-60
SAIPOK8-70
SAIPOK10-30
SAIPOK10-40
SAIPOK10-50
SAIPOK10-60
SAIPOK10-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro del poste D
(Ø)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-540
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-640
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1270
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 304415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 304420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304[8] 870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041070