(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Anclajes de resorte - regulares, tipo poste

Anclajes de resorte - regulares, tipo poste
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Postes estándar para resortes de tensión que están destinados a insertar los resortes en los agujeros para su uso.

  • Componentes inCAD
Anclajes de resorte - Pisos de llave: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios/Material
ASPO
AIPO
AIPOZ
Acero al carbón 1045(Óxido negro)Tuerca 1 pieza SWCH Equivalente en acero al carbono
(JIS clase 1)
SASPOAcero inoxidable 303-Tuerca 1 pieza de acero inoxidable 304
(JIS clase 1)
SAIPO
SAIPOZ
Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
ASPO5-20
AIPOK8
-40
Recta, Dimensión L seleccionable
ASPO
SASPO (Acero inoxidable)
[ ! ] Las dimensiones ℓ marcadas con * en la tabla de especificaciones son para las dimensiones de la tabla de la derecha.
TipoD-L
ASPO
SASPO
3-105
5-158
6-2012
8-2011
8-2516
10-3017
10-3522
12-4020
Llaves planas
AIPO
SAIPO (Acero inoxidable)
Llave plana, rosca completa bajo la cabeza
AIPOZ
SAIPOZ (Acero inoxidable)
(El dibujo anterior es para ambos
AIPOZ y SAIPOZ)
Número de parteLM (grueso)ℓ*FHTd
TipoD
Dimensión L seleccionable
ASPO

SASPO
(Acero inoxidable)
3*10152025303540M31031.0 1.21.5
415202530354050M42.0
5*15202530354050M552.0
6*2025303540455060M616
8*20*2530354045506070M82062.53.0
10*30*354045506070M102574.0
12*40506070M123091.86.0

Número de parteLM (grueso)dWGEFh
TipoD
Llaves planas
AlPO

SAlPO
(Acero inoxidable)
315202530M31.51.5 3 3.0 1.50.2
41520253035M42.5 5 3.5 1.750.3
5152025303540M52.0 3.0 4.0 2.0 0.4
6202530354050M63.5 5.0 2.5 0.5
82025303540506070M83.0 5.0 7.0 3.5 1.0
10303540506070M104.0 6.0 10.0 4.0 1.2
123540506070M125.0 7.0 12.0 5.0 1.4

Número de parteLM (grueso)dWEFh
TipoD
Hilo completo bajo la cabeza
AIPOZ

SAIPOZ
(Acero inoxidable)
310152025M31.51.5 3.0 1.5 0.2
41015202530M42.5 3.5 1.750.3
5101520253035M52.0 3.0 4.0 2.0 0.4
6152025303545M63.5 5.0 2.5 0.5
81520253035455565M83.0 5.0 7.0 3.5 1.0
10253035455565M104.0 6.0 10.0 4.0 1.2
12455565M125.0 7.0 12.0 5.0 1.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AIPO3-15
AIPO3-20
AIPO3-25
AIPO3-30
AIPO4-15
AIPO4-20
AIPO4-25
AIPO4-30
AIPO4-35
AIPO5-15
AIPO5-20
AIPO5-25
AIPO5-30
AIPO5-35
AIPO5-40
AIPO6-20
AIPO6-25
AIPO6-30
AIPO6-35
AIPO6-40
AIPO6-50
AIPO8-20
AIPO8-25
AIPO8-30
AIPO8-35
AIPO8-40
AIPO8-50
AIPO8-60
AIPO8-70
AIPO10-30
AIPO10-35
AIPO10-40
AIPO10-50
AIPO10-60
AIPO10-70
AIPO12-35
AIPO12-40
AIPO12-50
AIPO12-60
AIPO12-70
AIPOZ3-10
AIPOZ3-15
AIPOZ3-20
AIPOZ3-25
AIPOZ4-10
AIPOZ4-15
AIPOZ4-20
AIPOZ4-25
AIPOZ4-30
AIPOZ5-10
AIPOZ5-15
AIPOZ5-20
AIPOZ5-25
AIPOZ5-30
AIPOZ5-35
AIPOZ6-15
AIPOZ6-20
AIPOZ6-25
AIPOZ6-30
AIPOZ6-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro del poste D
(Ø)
Longitud total L
(mm)
Tipo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-315Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-320Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-325Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--330Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-415Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-420Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-425Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-430Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-435Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-515Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-520Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-525Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-530Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-535Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-540Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-620Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-625Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-630Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-635Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-640Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-650Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 820Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--[8] 825Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 830Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--[8] 835Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[8] 840Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 850Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 860Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[8] 870Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1030Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1035Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1040Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1050Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1060Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1070Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[12] 1235Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1240Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1250Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1260Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[12] 1270Llaves planas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-310Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-315Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-320Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-325Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--410Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-415Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-420Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-425Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-430Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-510Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-515Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-520Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-525Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-530Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-535Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-615Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-620Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-625Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-630Rosca completa debajo del tipo de cabeza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-635Rosca completa debajo del tipo de cabeza