(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de tensión - carga larga y media

Resortes de tensión - carga larga y media

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes de tensión: carga larga y media, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Muelles de extensión largos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
LWSAcero para resortes (ASTM A228)
LUSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
LWS10-500
HBFKN10
Número de parte(Constante de resorte)
N/mm
Diámetro de alambre dmmExtensión inicial
N
Max. Desviación
%
Gancho aplicable
TipoD-L
LWS
LUS
5-5000.0200.61.5750HBFK_5
6-5000.0500.83.53HBFK_6
8-5000.0601.04.9HBFK_8
10-5000.0751.25.49HBFK_10
12-5000.1901.614.71HBFK_12
LWS14-5000.2101.816.67HBFK_14
16-5000.2302.019.61HBFK_16
18-5000.3402.327.46HBFK_18
Carga {kgf} = Carga Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LUS5-500
LUS6-500
LUS8-500
LUS10-500
LUS12-500
LWS5-500
LWS6-500
LWS8-500
LWS10-500
LWS12-500
LWS14-500
LWS16-500
LWS18-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de resorte D
(φ)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Acero para resortes (ASTM A228)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Acero para resortes (ASTM A228)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero para resortes (ASTM A228)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010Acero para resortes (ASTM A228)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero para resortes (ASTM A228)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Acero para resortes (ASTM A228)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Acero para resortes (ASTM A228)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Acero para resortes (ASTM A228)