(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para resortes de tensión - gancho de placa, acero

Accesorios para resortes de tensión - gancho de placa, acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios para resortes de tensión - gancho de placa, acero, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Gancho de placa para resorte de extensión larga: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HBFKNAcero bajo en carbón(Óxido negro)
HBFKSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
LWS10-500
HBFKN10
Número de parteWABPL1L2HT12
TipoNo.
HBFKN
HBFKS
54.151.02.0246101.01.02.0
64.9
86.661.52.6267151.52.8
108.4
129.972.23.2307.5182.02.03.6
1412.23.6202.34.1
1614.092.54.0348.5222.54.5
1815.72.94.6252.95.2
[ ! ]Elija el mismo número que D Dimension of LWS o LUS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBFKN5
HBFKN6
HBFKN8
HBFKN10
HBFKN12
HBFKN14
HBFKN16
HBFKN18
HBFKS5
HBFKS6
HBFKS8
HBFKS10
HBFKS12
HBFKS14
HBFKS16
HBFKS18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal de resorte aplicable
(φ)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Acero bajo en carbón
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1

Más información

Gancho de placa para resorte de extensión larga: imagen relacionada