(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Imanes de goma - estándar

Imanes de goma - estándar
  • Descuento por volumen

· Tipo de absorción: tipo fuerte
· Material tipo imán: Imán de caucho de hierro y nitrógeno de samario

  • Componentes inCAD
Imanes: hojas rectangulares flexibles: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: imán de goma de samario-hierro-nitrógeno

Especificaciones

■ Un seleccionable
Número de parte-A
HXRS1.0
HXRSL1.5
-
-
100
50
■A, B configurable
Número de parte-A-B
HXRSF0.5-110-65
■ Un seleccionable - Cuadrado -
Número de parte
TipoT
HXRS0.5
1.0
1.5
■A, B configurable
Número de parteUn incremento de 1 mm
TipoT
HXRSF0.510~100
101~200
201~300
1.010~100
101~200
201~300
1.510~100
101~200
201~300
■ A seleccionable - Tipo de banda -
Número de parte
TipoT
HXRSL0.5
1.0
1.5
Propiedades magnéticas
TipoTFuerza de Atracción {g/cm 2 }Densidad de flujo magnético superficial [G]
HXRS
HXRSL
HXRSF
0.527610
1.098860
1.51421030
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.
[ ! ]Utilizable como capturas de imán simplificadas si está montado en el marco de la puerta.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXRS0.5-100
HXRS0.5-200
HXRS1.0-100
HXRS1.0-200
HXRS1.5-100
HXRS1.5-200
HXRSF0.5-[10-300/1]-[10-200/1]
HXRSF1.0-[10-300/1]-[10-200/1]
HXRSF1.5-[10-300/1]-[10-200/1]
HXRSL0.5-10
HXRSL0.5-20
HXRSL0.5-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXRSL1.0-10
HXRSL1.0-20
HXRSL1.0-30
HXRSL1.5-10
HXRSL1.5-20
HXRSL1.5-30
HXRSL1.5-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAEspesor T
(mm)
Una dimensión
(mm)
Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo cuadrado0.5100--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo cuadrado0.5200--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo cuadrado1.0100--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo cuadrado1.0200--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo cuadrado1.5100--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo cuadrado1.5200--
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Dimensión configurable A, B Tipo0.5-10 ~ 30010 ~ 200
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Dimensión configurable A, B Tipo1.0-10 ~ 30010 ~ 200
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Dimensión configurable A, B Tipo1.5-10 ~ 30010 ~ 200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de banda0.510--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de banda0.520--
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Tipo de banda0.5-10 ~ 100-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de banda1.010--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de banda1.020--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de banda1.030--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de banda1.510--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de banda1.520--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de banda1.530--
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Tipo de banda1.5-10 ~ 100-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de absorción Tipo fuerte Tipo de imán (material) Samarium Iron-Nitrogen Rubber Imán